MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:832

該当製品数:1

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

12 numeric
12
12

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

7.0 numeric
7.0
7.0

PD
(W)
 

1.6 numeric
1.6
1.6

Ciss
(pF)
 

600 numeric
600
600

Qg
(nC)
 

5.4 numeric
5.4
5.4

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.124 numeric
0.124
0.124

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.0474 numeric
0.0474
0.0474

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.0232 numeric
0.0232
0.0232

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.018 numeric
0.018
0.018

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:832

該当製品数:1





12 numeric
12
12


7.0 numeric
7.0
7.0

1.6 numeric
1.6
1.6

600 numeric
600
600

5.4 numeric
5.4
5.4


0.124 numeric
0.124
0.124

0.0474 numeric
0.0474
0.0474

0.0232 numeric
0.0232
0.0232


0.018 numeric
0.018
0.018











SSM6K781G Model Model 新製品 N-ch 12 +/-8 7.0 1.6 600 5.4 0.124 0.0474 0.0232 0.018 6 Y WCSP6C U-MOSⅦ-H 1.5 x 1.0 x 0.5 1.50 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。