MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:848

該当製品数:3

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

60,100 numeric
100
60

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

3.5,6.0,10 numeric
10
3.5

PD
(W)
 

1.5 numeric
1.5
1.5

Ciss
(pF)
 

430,550,1110 numeric
1110
430

Qg
(nC)
 

3.2,8.5,9.3 numeric
9.3
3.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.069 numeric
0.069
0.069

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0364,0.051,0.092 numeric
0.092
0.0364

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.0258,0.036,0.069 numeric
0.069
0.0258

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:848

該当製品数:3






60,100 numeric
100
60


3.5,6.0,10 numeric
10
3.5

1.5 numeric
1.5
1.5

430,550,1110 numeric
1110
430

3.2,8.5,9.3 numeric
9.3
3.2





0.069 numeric
0.069
0.069

0.0364,0.051,0.092 numeric
0.092
0.0364


0.0258,0.036,0.069 numeric
0.069
0.0258









SSM6K809R Model 新製品 N-ch 60 +/-20 6.0 1.5 550 9.3 0.069 0.051 0.036 6 Y TSOP6F 適合(※) U-MOSⅧ-H 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K810R Model 新製品 N-ch 100 +/-20 3.5 1.5 430 3.2 0.092 0.069 6 Y TSOP6F U-MOSⅧ-H 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
SSM6K819R Model 新製品 N-ch 100 +/-20 10 1.5 1110 8.5 0.0364 0.0258 6 Y TSOP6F 適合(※) U-MOSⅧ-H 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ