MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:842

該当製品数:13

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30,34,60,100 numeric
100
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.5,0.8,2.0,2.2,2.5,3.2,3.5,4.2,6.0 numeric
6.0
0.5

PD
(W)
 

0.5,0.8,1.0 numeric
1.0
0.5

Ciss
(pF)
 

46,119,123,150,177,195,245,270,400,430,450,550,1010 numeric
1010
46

Qg
(nC)
 

1.23,1.5,2.0,3.0,3.2,3.4,5.9,6.0,9.3,10.1,13.6 numeric
13.6
1.23

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

0.432 numeric
0.432
0.432

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.066,0.139,0.14,0.304,1.52 numeric
1.52
0.066

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.043,0.089,0.093,0.134,0.211,0.286,1.14 numeric
1.14
0.043

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.032,0.063,0.068,0.09,0.135,0.161,0.167,0.85 numeric
0.85
0.032

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.028,0.048,0.069,0.074,0.123,0.295,0.44 numeric
0.44
0.028

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0415,0.051,0.057,0.092,0.1,0.28,0.66 numeric
0.66
0.0415

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.0276,0.036,0.069,0.24,0.3 numeric
0.3
0.0276

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:842

該当製品数:13





20,30,34,60,100 numeric
100
20


0.5,0.8,2.0,2.2,2.5,3.2,3.5,4.2,6.0 numeric
6.0
0.5

0.5,0.8,1.0 numeric
1.0
0.5

46,119,123,150,177,195,245,270,400,430,450,550,1010 numeric
1010
46

1.23,1.5,2.0,3.0,3.2,3.4,5.9,6.0,9.3,10.1,13.6 numeric
13.6
1.23

0.432 numeric
0.432
0.432

0.066,0.139,0.14,0.304,1.52 numeric
1.52
0.066

0.043,0.089,0.093,0.134,0.211,0.286,1.14 numeric
1.14
0.043

0.032,0.063,0.068,0.09,0.135,0.161,0.167,0.85 numeric
0.85
0.032

0.028,0.048,0.069,0.074,0.123,0.295,0.44 numeric
0.44
0.028

0.0415,0.051,0.057,0.092,0.1,0.28,0.66 numeric
0.66
0.0415


0.0276,0.036,0.069,0.24,0.3 numeric
0.3
0.0276









SSM3H137TU Model Model 新製品 N-ch + Active Clamp Zener 34 +/-20 2.0 0.8 119 3.0 0.295 0.28 0.24 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅣ アクティブクランプ用ツェナダイオード内蔵 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3K116TU Model Model N-ch 30 +/-12 2.2 0.5 245 0.135 0.1 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K119TU Model Model N-ch 30 +/-12 2.5 0.5 270 0.134 0.09 0.074 3 Y UFM U-MOSⅢ 高速スイッチング 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K121TU Model Model N-ch 20 +/-10 3.2 0.5 400 5.9 0.14 0.093 0.063 0.048 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K122TU Model Model N-ch 20 +/-10 2.0 0.5 195 3.4 0.304 0.211 0.161 0.123 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K123TU Model Model N-ch 20 +/-10 4.2 0.5 1010 13.6 0.066 0.043 0.032 0.028 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K127TU Model Model N-ch 30 +/-12 2.0 0.5 123 1.5 0.286 0.167 0.123 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K131TU Model Model N-ch 30 +/-20 6.0 0.5 450 10.1 0.0415 0.0276 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅣ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3K2615TU Model Model 新製品 N-ch 60 +/-20 2.0 0.8 150 6.0 0.44 0.3 3 Y UFM 適合(※) π-MOSⅤ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K341TU Model Model 新製品 N-ch 60 +/-20 6.0 1.0 550 9.3 0.069 0.051 0.036 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅧ-H 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3K361TU Model Model 新製品 N-ch 100 +/-20 3.5 1.0 430 3.2 0.092 0.069 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅧ-H 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3K36TU Model Model N-ch 20 +/-10 0.5 0.5 46 1.23 1.52 1.14 0.85 0.66 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3K62TU Model Model 新製品 N-ch 20 +/-8 0.8 0.5 177 2.0 0.432 0.139 0.089 0.068 0.057 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅦ-H 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。