MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:842

該当製品数:2

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

30 numeric
30
30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

4 numeric
4
4

PD
(W)
 

1.4 numeric
1.4
1.4

Ciss
(pF)
 

310 numeric
310
310

Qg
(nC)
 

3.2 numeric
3.2
3.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.082 numeric
0.082
0.082

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.053 numeric
0.053
0.053

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0391 numeric
0.0391
0.0391

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:842

該当製品数:2





30 numeric
30
30


4 numeric
4
4

1.4 numeric
1.4
1.4

310 numeric
310
310

3.2 numeric
3.2
3.2



0.082 numeric
0.082
0.082

0.053 numeric
0.053
0.053


0.0391 numeric
0.0391
0.0391











SSM6L807R 新製品 N-ch + P-ch 30 +/-12 4 1.4 310 3.2 0.082 0.053 0.0391 6 Y TSOP6F U-MOSⅦ-H / U-MOSⅥ 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 低電圧ゲート駆動
SSM6L820R Model 新製品 N-ch + P-ch 30 -8/+12 4 1.4 310 3.2 0.082 0.053 0.0391 6 Y TSOP6F 適合(※) U-MOSⅦ-H / U-MOSⅥ 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。