MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:842

該当製品数:9

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30,60 numeric
60
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.1,0.18,0.2,0.25,0.5,0.8 numeric
0.8
0.1

PD
(W)
 

0.15 numeric
0.15
0.15

Ciss
(pF)
 

8.5,9.3,9.5,12,13.5,17,18,46,55 numeric
55
8.5

Qg
(nC)
 

0.34,1.0,1.23 numeric
1.23
0.34

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

9.0,20 numeric
20
9.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.84,1.52,3.1,5.6,8.0,15 numeric
15
0.84

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.48,1.14,2.4,4.05 numeric
4.05
0.48

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.3,0.85,1.6,3.02,4.0,6.0,7.0 numeric
7.0
0.3

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

3.0,3.6,4.0 numeric
4.0
3.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.235,0.66,1.1,2.2,3.3 numeric
3.3
0.235

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

2.1 numeric
2.1
2.1

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:842

該当製品数:9





20,30,60 numeric
60
20


0.1,0.18,0.2,0.25,0.5,0.8 numeric
0.8
0.1

0.15 numeric
0.15
0.15

8.5,9.3,9.5,12,13.5,17,18,46,55 numeric
55
8.5

0.34,1.0,1.23 numeric
1.23
0.34

9.0,20 numeric
20
9.0

0.84,1.52,3.1,5.6,8.0,15 numeric
15
0.84

0.48,1.14,2.4,4.05 numeric
4.05
0.48

0.3,0.85,1.6,3.02,4.0,6.0,7.0 numeric
7.0
0.3

3.0,3.6,4.0 numeric
4.0
3.0

0.235,0.66,1.1,2.2,3.3 numeric
3.3
0.235


2.1 numeric
2.1
2.1









SSM6N15AFE Model N-ch x 2 30 +/-20 0.1 0.15 13.5 6.0 3.6 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N16FE Model N-ch x 2 20 +/-10 0.1 0.15 9.3 15 4.0 3.0 6 Y ES6 π-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N35AFE Model 新製品 N-ch x 2 20 +/-10 0.25 0.15 18 0.34 9.0 3.1 2.4 1.6 1.1 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N35FE Model N-ch x 2 20 +/-10 0.18 0.15 9.5 20 8.0 4.0 3.0 6 Y ES6 適合(※) π-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N36FE Model N-ch x 2 20 +/-10 0.5 0.15 46 1.23 1.52 1.14 0.85 0.66 6 Y ES6 適合(※) U-MOSⅢ 高速スイッチング 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N37FE Model N-ch x 2 20 +/-10 0.25 0.15 12 5.6 4.05 3.02 2.2 6 Y ES6 U-MOSⅢ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N44FE Model N-ch x 2 30 +/-20 0.1 0.15 8.5 7.0 4.0 6 Y ES6 適合(※) π-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N56FE Model N-ch x 2 20 +/-8 0.8 0.15 55 1.0 0.84 0.48 0.3 0.235 6 Y ES6 U-MOSⅦ-H 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6N7002BFE Model N-ch x 2 60 +/-20 0.2 0.15 17 3.3 2.1 6 Y ES6 U-MOSⅣ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。