チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。
品番
データシート
PSpice
LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル
極性
VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数
面実装区分
パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101
(※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。
世代
タイプ
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
品番 データシート |
PSpice | LTspice (注1) |
CADデータ (Symbol/Footprint /3D model) (注2) |
ライフサイクル | 極性 | VDSS (V) |
VGSS (V) |
ID (A) |
PD (W) |
Ciss (pF) |
Qg (nC) |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=1.2V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=1.5V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=1.8V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=2.5V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=4V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=4.5V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=6V |
RDS(ON)Max (Ω) |VGS|=10V |
ピン数 | 面実装区分 | パッケージ名 (Toshiba) |
AEC-Q101 (※) 詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。 |
世代 | タイプ | パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
パッケージサイズ (mm^2) |
駆動電圧タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:848
該当製品数:2
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
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |