MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:5

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30 numeric
30
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.5,0.8,1.6 numeric
1.6
0.5

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

46,177,180,245,260 numeric
260
46

Qg
(nC)
 

1.23,2.0,5.1,7.5 numeric
7.5
1.23

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

0.456 numeric
0.456
0.456

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.173,0.247,1.52 numeric
1.52
0.173

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.12,0.19,1.14 numeric
1.14
0.12

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.098,0.139,0.18,0.85 numeric
0.85
0.098

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.119,0.182 numeric
0.182
0.119

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.085,0.145,0.66 numeric
0.66
0.085

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.122 numeric
0.122
0.122

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:5





20,30 numeric
30
20


0.5,0.8,1.6 numeric
1.6
0.5

0.5 numeric
0.5
0.5

46,177,180,245,260 numeric
260
46

1.23,2.0,5.1,7.5 numeric
7.5
1.23

0.456 numeric
0.456
0.456

0.173,0.247,1.52 numeric
1.52
0.173

0.12,0.19,1.14 numeric
1.14
0.12

0.098,0.139,0.18,0.85 numeric
0.85
0.098

0.119,0.182 numeric
0.182
0.119

0.085,0.145,0.66 numeric
0.66
0.085


0.122 numeric
0.122
0.122









SSM6N24TU Model N-ch x 2 30 +/-12 0.5 0.5 245 0.18 0.145 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6N36TU Model N-ch x 2 20 +/-10 0.5 0.5 46 1.23 1.52 1.14 0.85 0.66 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 高速スイッチング 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6N39TU Model N-ch x 2 20 +/-10 1.6 0.5 260 7.5 0.247 0.19 0.139 0.119 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6N40TU Model N-ch x 2 30 +/-20 1.6 0.5 180 5.1 0.182 0.122 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6N62TU Model N-ch x 2 20 +/-8 0.8 0.5 177 2.0 0.456 0.173 0.12 0.098 0.085 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅦ-H 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。