MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:842

該当製品数:2

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

20,30 numeric
30
20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.1 numeric
0.1
0.1

PD
(W)
 

0.2 numeric
0.2
0.2

Ciss
(pF)
 

7.8,9.3 numeric
9.3
7.8

Qg
(nC)
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

15 numeric
15
15

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

4.0,7.0 numeric
7.0
4.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

3.0,4.0 numeric
4.0
3.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:842

該当製品数:2





20,30 numeric
30
20


0.1 numeric
0.1
0.1

0.2 numeric
0.2
0.2

7.8,9.3 numeric
9.3
7.8



15 numeric
15
15


4.0,7.0 numeric
7.0
4.0

3.0,4.0 numeric
4.0
3.0












SSM5N15FU Model Model N-ch x 2 30 +/-20 0.1 0.2 7.8 7.0 4.0 5 Y USV π-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM5N16FU Model Model N-ch x 2 20 +/-10 0.1 0.2 9.3 15 4.0 3.0 5 Y USV π-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.9 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。