MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:842

該当製品数:3

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

60,100 numeric
100
60

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

0.65,2.0,3.5 numeric
3.5
0.65

PD
(W)
 

1.0,1.4,1.5 numeric
1.5
1.0

Ciss
(pF)
 

43,242,290 numeric
290
43

Qg
(nC)
 

1.5,3.1,3.6 numeric
3.6
1.5

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.18 numeric
0.18
0.18

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.142,0.154 numeric
0.154
0.142

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.103,0.112 numeric
0.112
0.103

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:842

該当製品数:3





60,100 numeric
100
60


0.65,2.0,3.5 numeric
3.5
0.65

1.0,1.4,1.5 numeric
1.5
1.0

43,242,290 numeric
290
43

1.5,3.1,3.6 numeric
3.6
1.5





0.18 numeric
0.18
0.18

0.142,0.154 numeric
0.154
0.142


0.103,0.112 numeric
0.112
0.103









SSM6N357R 新製品 N-ch x 2 60 +/-12 0.65 1.0 43 1.5 6 Y TSOP6F 適合(※) π-MOSⅤ 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 低電圧ゲート駆動
SSM6N813R 新製品 N-ch x 2 100 +/-20 3.5 1.5 242 3.6 0.154 0.112 6 Y TSOP6F 適合(※) U-MOSⅧ-H 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
SSM6N815R Model 新製品 N-ch x 2 100 +/-20 2.0 1.4 290 3.1 0.18 0.142 0.103 6 Y TSOP6F U-MOSⅧ-H 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。