MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:1

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-20 numeric
-20
-20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-2.0 numeric
-2.0
-2.0

PD
(W)
 

1.0 numeric
1.0
1.0

Ciss
(pF)
 

290 numeric
290
290

Qg
(nC)
 

4.7 numeric
4.7
4.7

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.25 numeric
0.25
0.25

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.178 numeric
0.178
0.178

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.133 numeric
0.133
0.133

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.103 numeric
0.103
0.103

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:1





-20 numeric
-20
-20


-2.0 numeric
-2.0
-2.0

1.0 numeric
1.0
1.0

290 numeric
290
290

4.7 numeric
4.7
4.7


0.25 numeric
0.25
0.25

0.178 numeric
0.178
0.178

0.133 numeric
0.133
0.133


0.103 numeric
0.103
0.103











SSM3J46CTB Model Model P-ch -20 +/-8 -2.0 1.0 290 4.7 0.25 0.178 0.133 0.103 3 Y CST3B U-MOSⅥ 1.2 x 0.8 x 0.48 0.96 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。