MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:6

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-30,-20,-12 numeric
-12
-30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-4.8,-4.0,-3.6,-3.4,-2.6,-1.4 numeric
-1.4
-4.8

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

137,290,560,630,970,1040 numeric
1040
137

Qg
(nC)
 

4.7,7.9,10.4,12.7,14.1 numeric
14.1
4.7

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.0881,0.094,0.154,0.25 numeric
0.25
0.0881

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.056,0.0654,0.104,0.1496,0.178 numeric
0.178
0.056

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.0393,0.049,0.0776,0.079,0.133 numeric
0.133
0.0393

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.491 numeric
0.491
0.491

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.032,0.0407,0.057,0.059,0.103 numeric
0.103
0.032

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.05,0.251 numeric
0.251
0.05

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:6





-30,-20,-12 numeric
-12
-30


-4.8,-4.0,-3.6,-3.4,-2.6,-1.4 numeric
-1.4
-4.8

0.5 numeric
0.5
0.5

137,290,560,630,970,1040 numeric
1040
137

4.7,7.9,10.4,12.7,14.1 numeric
14.1
4.7


0.0881,0.094,0.154,0.25 numeric
0.25
0.0881

0.056,0.0654,0.104,0.1496,0.178 numeric
0.178
0.056

0.0393,0.049,0.0776,0.079,0.133 numeric
0.133
0.0393

0.491 numeric
0.491
0.491

0.032,0.0407,0.057,0.059,0.103 numeric
0.103
0.032


0.05,0.251 numeric
0.251
0.05









SSM6J207FE Model P-ch -30 +/-20 -1.4 0.5 137 0.491 0.251 6 Y ES6 U-MOSⅡ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 ロジックレベルゲート駆動
SSM6J212FE Model Model P-ch -20 +/-8 -4.0 0.5 970 14.1 0.094 0.0654 0.049 0.0407 6 Y ES6 U-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6J213FE Model Model P-ch -20 +/-8 -2.6 0.5 290 4.7 0.25 0.178 0.133 0.103 6 Y ES6 U-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6J214FE Model Model P-ch -30 +/-12 -3.6 0.5 560 7.9 0.1496 0.0776 0.057 0.05 6 Y ES6 U-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6J215FE Model Model 新製品 P-ch -20 +/-8 -3.4 0.5 630 10.4 0.154 0.104 0.079 0.059 6 Y ES6 U-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
SSM6J216FE Model Model 新製品 P-ch -12 +/-8 -4.8 0.5 1040 12.7 0.0881 0.056 0.0393 0.032 6 Y ES6 U-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。