MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:8

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-60,-30,-20 numeric
-20
-60

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-2.0,-0.4,-0.2,-0.1 numeric
-0.1
-2.0

PD
(W)
 

0.2,0.6 numeric
0.6
0.2

Ciss
(pF)
 

9.1,73,82,92,159,210,270 numeric
270
9.1

Qg
(nC)
 

3.0,3.4,4.6,5.1 numeric
5.1
3.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.311 numeric
0.311
0.311

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.231,0.443 numeric
0.443
0.231

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.179,0.199,4.0,32 numeric
32
0.179

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.274,2.0,12 numeric
12
0.274

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.136,0.15,0.232,1.9 numeric
1.9
0.136

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.11,0.15,1.55,2.0 numeric
2.0
0.11

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:8





-60,-30,-20 numeric
-20
-60


-2.0,-0.4,-0.2,-0.1 numeric
-0.1
-2.0

0.2,0.6 numeric
0.6
0.2

9.1,73,82,92,159,210,270 numeric
270
9.1

3.0,3.4,4.6,5.1 numeric
5.1
3.0


0.311 numeric
0.311
0.311

0.231,0.443 numeric
0.443
0.231

0.179,0.199,4.0,32 numeric
32
0.179

0.274,2.0,12 numeric
12
0.274

0.136,0.15,0.232,1.9 numeric
1.9
0.136


0.11,0.15,1.55,2.0 numeric
2.0
0.11









2SJ168 Model Model P-ch -60 +/-20 -0.2 0.2 73 2.0 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 -10Vゲート駆動
2SJ305 Model Model P-ch -30 +/-20 -0.2 0.2 92 4.0 3 Y S-Mini 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 低電圧ゲート駆動
SSM3J15F Model Model P-ch -30 +/-20 -0.1 0.2 9.1 32 12 3 Y S-Mini 適合(※) π-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 低電圧ゲート駆動
SSM3J168F Model Model 新製品 P-ch -60 +10/-20 -0.4 0.6 82 3.0 2.0 1.9 1.55 3 Y S-Mini 適合(※) U-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J325F Model Model P-ch -20 +/-8 -2.0 0.6 270 4.6 0.311 0.231 0.179 0.15 3 Y S-Mini U-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 低電圧ゲート駆動
SSM3J352F Model Model 新製品 P-ch -20 +/-12 -2.0 0.6 210 5.1 0.443 0.199 0.136 0.11 3 Y S-Mini U-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 低電圧ゲート駆動
SSM3J353F Model Model 新製品 P-ch -30 +20/-25 -2.0 0.6 159 3.4 0.274 0.232 0.15 3 Y S-Mini U-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J375F 新製品 P-ch -20 +6/-8 -2.0 0.6 270 4.6 0.311 0.231 0.179 0.15 3 Y S-Mini 適合(※) U-MOSⅥ 2.9 x 2.5 x 1.1 7.25 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。