MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:2

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-40,-20 numeric
-20
-40

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-7,-6.0 numeric
-6.0
-7

PD
(W)
 

1.5 numeric
1.5
1.5

Ciss
(pF)
 

840,1020 numeric
1020
840

Qg
(nC)
 

12.8,24.2 numeric
24.2
12.8

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.0884 numeric
0.0884
0.0884

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.056 numeric
0.056
0.056

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.0397 numeric
0.0397
0.0397

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.052 numeric
0.052
0.052

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0325,0.048 numeric
0.048
0.0325

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.035 numeric
0.035
0.035

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:2





-40,-20 numeric
-20
-40


-7,-6.0 numeric
-6.0
-7

1.5 numeric
1.5
1.5

840,1020 numeric
1020
840

12.8,24.2 numeric
24.2
12.8


0.0884 numeric
0.0884
0.0884

0.056 numeric
0.056
0.056

0.0397 numeric
0.0397
0.0397

0.052 numeric
0.052
0.052

0.0325,0.048 numeric
0.048
0.0325


0.035 numeric
0.035
0.035









SSM6J801R Model Model P-ch -20 +6/-8 -6.0 1.5 840 12.8 0.0884 0.056 0.0397 0.0325 6 Y TSOP6F U-MOSⅥ 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 低電圧ゲート駆動
SSM6J808R Model 新製品 P-ch -40 -20/+10 -7 1.5 1020 24.2 0.052 0.048 0.035 6 Y TSOP6F 適合(※) U-MOSⅥ 2.9 x 2.8 x 0.8 8.12 ロジックレベルゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。