MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:8

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-30,-20 numeric
-20
-30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-6.0,-4.0,-2.5,-2.1,-2.0 numeric
-2.0
-6.0

PD
(W)
 

0.5,1.0 numeric
1.0
0.5

Ciss
(pF)
 

120,280,730,800,840,1650 numeric
1650
120

Qg
(nC)
 

2.9,5.3,12.8,16,23.1 numeric
23.1
2.9

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.054,0.0996 numeric
0.0996
0.054

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.036,0.0678 numeric
0.0678
0.036

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.026,0.0514,0.1 numeric
0.1
0.026

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.145,0.225,0.393 numeric
0.393
0.145

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.0225,0.0427,0.064 numeric
0.064
0.0225

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.073,0.117,0.216 numeric
0.216
0.073

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:8





-30,-20 numeric
-20
-30


-6.0,-4.0,-2.5,-2.1,-2.0 numeric
-2.0
-6.0

0.5,1.0 numeric
1.0
0.5

120,280,730,800,840,1650 numeric
1650
120

2.9,5.3,12.8,16,23.1 numeric
23.1
2.9


0.054,0.0996 numeric
0.0996
0.054

0.036,0.0678 numeric
0.0678
0.036

0.026,0.0514,0.1 numeric
0.1
0.026

0.145,0.225,0.393 numeric
0.393
0.145

0.0225,0.0427,0.064 numeric
0.064
0.0225


0.073,0.117,0.216 numeric
0.216
0.073









SSM6J401TU Model P-ch -30 +/-20 -2.5 0.5 730 16 0.145 0.073 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6J402TU Model Model P-ch -30 +/-20 -2.0 0.5 280 5.3 0.225 0.117 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅡ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6J410TU Model Model P-ch -30 +/-20 -2.1 0.5 120 2.9 0.393 0.216 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6J412TU Model Model P-ch -20 +/-8 -4.0 1.0 840 12.8 0.0996 0.0678 0.0514 0.0427 6 Y UF6 U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6J414TU Model Model 新製品 P-ch -20 +/-8 -6.0 1.0 1650 23.1 0.054 0.036 0.026 0.0225 6 Y UF6 U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6J422TU Model Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -4.0 1.0 840 12.8 0.0996 0.0678 0.0514 0.0427 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6J424TU Model Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -6.0 1.0 1650 23.1 0.054 0.036 0.026 0.0225 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6J50TU Model Model P-ch -20 +/-10 -2.5 0.5 800 0.1 0.064 6 Y UF6 U-MOSⅣ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。