MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:832

該当製品数:14

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-30,-20,-12 numeric
-12
-30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-5.5,-5.4,-4.4,-4.0,-3.2,-3.0,-2.0,-1.4,-1.1,-0.33 numeric
-0.33
-5.5

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

43,86,137,270,280,290,840,1484,1800,2700 numeric
2700
43

Qg
(nC)
 

1.2,4.6,4.7,12.8,22.3,24.8,33 numeric
33
1.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

0.094 numeric
0.094
0.094

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.039,0.0632,0.0884,0.14,0.24,0.26,3.6 numeric
3.6
0.039

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.029,0.0411,0.056,0.078,0.168,0.18,2.7 numeric
2.7
0.029

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.021,0.031,0.0397,0.049,0.123,0.132 numeric
0.132
0.021

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.038,0.225,0.48,0.79 numeric
0.79
0.038

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.017,0.0258,0.0298,0.093,0.103,1.31 numeric
1.31
0.017

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.117,0.24,0.39 numeric
0.39
0.117

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:832

該当製品数:14





-30,-20,-12 numeric
-12
-30


-5.5,-5.4,-4.4,-4.0,-3.2,-3.0,-2.0,-1.4,-1.1,-0.33 numeric
-0.33
-5.5

0.5 numeric
0.5
0.5

43,86,137,270,280,290,840,1484,1800,2700 numeric
2700
43

1.2,4.6,4.7,12.8,22.3,24.8,33 numeric
33
1.2

0.094 numeric
0.094
0.094

0.039,0.0632,0.0884,0.14,0.24,0.26,3.6 numeric
3.6
0.039

0.029,0.0411,0.056,0.078,0.168,0.18,2.7 numeric
2.7
0.029

0.021,0.031,0.0397,0.049,0.123,0.132 numeric
0.132
0.021

0.038,0.225,0.48,0.79 numeric
0.79
0.038

0.017,0.0258,0.0298,0.093,0.103,1.31 numeric
1.31
0.017


0.117,0.24,0.39 numeric
0.39
0.117









SSM3J112TU Model Model P-ch -30 +/-20 -1.1 0.5 86 0.79 0.39 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅡ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J117TU Model Model P-ch -30 +/-20 -2.0 0.5 280 0.225 0.117 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅡ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J118TU Model Model P-ch -30 +/-20 -1.4 0.5 137 0.48 0.24 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅡ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM3J120TU Model Model P-ch -20 +/-8 -4.0 0.5 1484 22.3 0.14 0.078 0.049 0.038 3 Y UFM U-MOSⅣ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J130TU Model Model P-ch -20 +/-8 -4.4 0.5 1800 24.8 0.0632 0.0411 0.031 0.0258 3 Y UFM U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J132TU Model Model P-ch -12 +/-6 -5.4 0.5 2700 33 0.094 0.039 0.029 0.021 0.017 3 Y UFM U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J133TU Model Model P-ch -20 +/-8 -5.5 0.5 840 12.8 0.0884 0.056 0.0397 0.0298 3 Y UFM U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J134TU Model Model P-ch -20 +/-8 -3.2 0.5 290 4.7 0.24 0.168 0.123 0.093 3 Y UFM U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J135TU Model Model P-ch -20 +/-8 -3.0 0.5 270 4.6 0.26 0.18 0.132 0.103 3 Y UFM U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J140TU Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -4.4 0.5 1800 24.8 0.0632 0.0411 0.031 0.0258 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J143TU Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -5.5 0.5 840 12.8 0.0884 0.056 0.0397 0.0298 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J144TU Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -3.2 0.5 290 4.7 0.24 0.168 0.123 0.093 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J145TU Model 新製品 P-ch -20 +6/-8 -3.0 0.5 270 4.6 0.26 0.18 0.132 0.103 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅥ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM3J36TU Model Model P-ch -20 +/-8 -0.33 0.5 43 1.2 3.6 2.7 1.31 3 Y UFM 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。