MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:835

該当製品数:1

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-20 numeric
-20
-20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-5.0 numeric
-5.0
-5.0

PD
(W)
 

1.6 numeric
1.6
1.6

Ciss
(pF)
 

870 numeric
870
870

Qg
(nC)
 

9.8 numeric
9.8
9.8

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.0475 numeric
0.0475
0.0475

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

0.035 numeric
0.035
0.035

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:835

該当製品数:1





-20 numeric
-20
-20


-5.0 numeric
-5.0
-5.0

1.6 numeric
1.6
1.6

870 numeric
870
870

9.8 numeric
9.8
9.8




0.0475 numeric
0.0475
0.0475


0.035 numeric
0.035
0.035











SSM6J771G Model Model 新製品 P-ch -20 +/-12 -5.0 1.6 870 9.8 0.0475 0.035 6 Y WCSP6C U-MOSⅥ 1.5 x 1.0 x 0.5 1.50 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。