MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

注1:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

注2:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:848

該当製品数:1

PSpice  

LTspice
(注1)
 

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-20 numeric
-20
-20

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-0.1 numeric
-0.1
-0.1

PD
(W)
 

0.15 numeric
0.15
0.15

Ciss
(pF)
 

11 numeric
11
11

Qg
(nC)
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

45 numeric
45
45

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

12 numeric
12
12

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

8.0 numeric
8.0
8.0

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 スイッチング電源回路ライブラリー
品番
データシート
PSpice LTspice
(注1)
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注2)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:848

該当製品数:1






-20 numeric
-20
-20


-0.1 numeric
-0.1
-0.1

0.15 numeric
0.15
0.15

11 numeric
11
11



45 numeric
45
45


12 numeric
12
12

8.0 numeric
8.0
8.0












SSM5P16FE Model Model CADデータ P-ch x 2 -20 +/-10 -0.1 0.15 11 45 12 8.0 5 Y ESV π-MOSⅥ 1.6 x 1.6 x 0.55 2.56 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ