MOSFETs

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:832

該当製品数:4

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

極性  

VDSS
(V)
 

-30,-20 numeric
-20
-30

VGSS
(V)
 

ID
(A)
 

-1.5,-1.4,-1.2,-0.33 numeric
-0.33
-1.5

PD
(W)
 

0.5 numeric
0.5
0.5

Ciss
(pF)
 

43,120,250,331 numeric
331
43

Qg
(nC)
 

1.2,2.9,6.4,7.7 numeric
7.7
1.2

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
 

0.555,3.6 numeric
3.6
0.555

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
 

0.35,0.43,2.7 numeric
2.7
0.35

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
 

0.228,0.294 numeric
0.294
0.228

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
 

0.213,0.403 numeric
0.403
0.213

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
 

1.31 numeric
1.31
1.31

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
 

RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
 

0.226 numeric
0.226
0.226

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

世代  

タイプ  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

駆動電圧タイプ  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル 極性 VDSS
(V)
VGSS
(V)
ID
(A)
PD
(W)
Ciss
(pF)
Qg
(nC)
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.2V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=1.8V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=2.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=4.5V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=6V
RDS(ON)Max
(Ω)
|VGS|=10V
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
世代 タイプ パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
駆動電圧タイプ
総製品数:832

該当製品数:4





-30,-20 numeric
-20
-30


-1.5,-1.4,-1.2,-0.33 numeric
-0.33
-1.5

0.5 numeric
0.5
0.5

43,120,250,331 numeric
331
43

1.2,2.9,6.4,7.7 numeric
7.7
1.2


0.555,3.6 numeric
3.6
0.555

0.35,0.43,2.7 numeric
2.7
0.35

0.228,0.294 numeric
0.294
0.228

0.213,0.403 numeric
0.403
0.213

1.31 numeric
1.31
1.31


0.226 numeric
0.226
0.226









SSM6P36TU Model Model P-ch x 2 -20 +/-8 -0.33 0.5 43 1.2 3.6 2.7 1.31 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6P39TU Model Model P-ch x 2 -20 +/-8 -1.5 0.5 250 6.4 0.43 0.294 0.213 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
SSM6P40TU Model Model P-ch x 2 -30 +/-20 -1.4 0.5 120 2.9 0.403 0.226 6 Y UF6 適合(※) U-MOSⅢ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 ロジックレベルゲート駆動
SSM6P54TU Model Model P-ch x 2 -20 +/-8 -1.2 0.5 331 7.7 0.555 0.35 0.228 6 Y UF6 U-MOSⅣ 2.0 x 2.1 x 0.7 4.20 低電圧ゲート駆動
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。