フォトカプラー(IC出力)

絞り込み結果へジャンプ

* 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

* 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:128

該当製品数:47

PSpice  

ライフサイクル  

分類  

機能  

パッケージ名
(Toshiba)
 

回路数  

出力形式
(出力ロジック)
 

伝送レート
(Mbps)
 

IOP (Max)
(A)
 

IFHL/IFLH (Max)
(mA)
 

tpLH (Max)
(nsec)
 

150,170,200,500,700 numeric
700
150

tpHL (Max)
(nsec)
 

150,190,200,500,700 numeric
700
150

VCC/VDD (Min)
(V)
 

VCC/VDD (Max)
(V)
 

ICC/IDD (Max)
(mA)
 

2,3,3.5,3.8 numeric
3.8
2

Topr (Min)
(degC)
 

Topr (Max)
(degC)
 

CM
(kV/µsec)
 

CTR (Min)
(%)
 

BVS (Min)
(Vrms)
 

安全規格
(UL 1577)
 

安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
 

安全規格
(EN 60747-5-5)
 

安全規格
(EN 60065)
 

安全規格
(EN 60950-1)
 

安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類 機能 パッケージ名
(Toshiba)
回路数 出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(nsec)
tpHL (Max)
(nsec)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µsec)
CTR (Min)
(%)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
安全規格
(CQC*2)
*2: China
Quality
Certification
center
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:128

該当製品数:47











150,170,200,500,700 numeric
700
150

150,190,200,500,700 numeric
700
150



2,3,3.5,3.8 numeric
3.8
2













TLP151A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 5pin SO6 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 110 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP151 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 5pin SO6 1 +/-0.6 5 700 700 10 30 2 -40 110 +/-15 3750 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP152 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 5pin SO6 1 +/-2.5 7.5 170 190 10 30 3 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP155E フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 5pin SO6 1 +/-0.6 7.5 200 200 10 30 3 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.7 x 7.0 x 2.1 25.90
TLP2451A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO8 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 5.1 x 6.0 x 2.5 30.60
TLP250HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-2.5 5 500 500 10 30 3 -40 125 +/-40 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP250H フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-2.5 5 500 500 10 30 3 -40 125 +/-40 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP350F フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 2 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP350HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP350H Model フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP350 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 2 -40 100 +/-15 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP351AF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 100 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP351A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 100 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP351F フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-0.6 5 700 700 10 30 2 -40 100 +/-10 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP351HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-0.6 5 700 700 10 30 2 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP351H フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-0.6 5 700 700 10 30 2 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP351 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-0.6 5 700 700 10 30 2 -40 100 +/-10 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP352F フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP352 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP358F フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-6.0 5 500 500 15 30 2 -40 100 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP358HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8(F type) 1 +/-6.0 5 500 500 15 30 2 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 10.16 x 3.65 98.15
TLP358H フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-6.0 5 500 500 15 30 2 -40 125 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP358 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 DIP8 1 +/-6.0 5 500 500 15 30 2 -40 100 +/-20 3750 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 9.66 x 7.62 x 3.65 73.61
TLP5214A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO16L 1 +/-4.0 6 150 150 15 30 3.8 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 10.0 x 2.1 103.00
TLP5214 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO16L 1 +/-4.0 6 150 150 15 30 3.5 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 10.3 x 10.0 x 2.1 103.00
TLP5701 Model フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO6L 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 110 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5702 Model フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO6L 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 110 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5751H 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L(LF4) 1 +/-1.0 4 150 150 15 30 3 -40 125 +/-35 5000 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5751 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-1.0 4 150 150 15 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5752H 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L LF4 1 +/-2.5 4 150 150 15 30 3 -40 125 +/-35 5000
TLP5752 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-2.5 4 150 150 15 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5754H 新製品 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L LF4 1 +/-4.0 4 150 150 15 30 3 -40 125 +/-35 5000
TLP5754 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-4.0 4 150 150 15 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5771 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-1.0 2 150 150 10 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5772 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-2.5 2 150 150 10 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5774 フォトカプラ(IC出力) 高速 / IGBT駆動 SO6L 1 +/-4.0 2 150 150 10 30 3 -40 110 +/-35 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 3.84 x 10 x 2.1 38.40
TLP5832 新製品 フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SO8L 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 110 +/-20 5000 認定品 認定品 5.85 x 10.0 x 2.1 58.50
TLP700AF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6(F type) 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 110 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP700A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6 1 +/-2.5 5 200 200 15 30 3 -40 110 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
TLP700HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6(F type) 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 3 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP700H フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6 1 +/-2.5 5 500 500 15 30 3 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
TLP701AF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6(F type) 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 100 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP701A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6 1 +/-0.6 5 500 500 10 30 2 -40 100 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
TLP701HF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6(F type) 1 +/-0.6 700 700 10 30 2 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP701H フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6 1 +/-0.6 700 700 10 30 2 -40 125 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
TLP705AF フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6(F type) 1 +/-0.6 7.5 200 200 10 30 3 -40 100 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 11.7 x 3.65 53.59
TLP705A フォトカプラ(IC出力) IGBT駆動 SDIP6 1 +/-0.6 7.5 200 200 10 30 3 -40 100 +/-20 5000 認定品 認定品 認定品 認定品 認定品 4.58 x 9.7 x 3.65 44.43
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。