TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:144

該当製品数:3

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

11.5,19.5,21 numeric
21
11.5

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,29,32,40,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.3,0.4,0.5 numeric
0.5
0.3

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.2,0.65 numeric
0.65
0.2

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

17,26,33 numeric
33
17

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:144

該当製品数:3










11.5,19.5,21 numeric
21
11.5

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,29,32,40,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

0.3,0.4,0.5 numeric
0.5
0.3


0.2,0.65 numeric
0.65
0.2



17,26,33 numeric
33
17

DF2B12M4SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 +/-11 11.5 0.2 0.4 +/-15 0.65 0.1 1 17
DF2B20M4SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. +/-18.5 19.5 0.2 0.5 +/-15 0.2 0.1 0.5 26
DF2B26M4SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 +/-24 21 0.2 0.3 +/-15 0.2 0.1 0.5 33
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。