整流用ダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:25

該当製品数:6

PSpice  

ライフサイクル  

分類名  

IF(AV) (Max)
(A)
 

VRRM (Max)
(V)
 

trr (Max)
(nsec)
 

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 分類名 IF(AV) (Max)
(A)
VRRM (Max)
(V)
trr (Max)
(nsec)
ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
総製品数:25

該当製品数:6












CRG04A 開発中 一般整流用ダイオード 1.0 600 2 Y S-FLAT 適合(※) 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMG08 Model 一般整流用ダイオード 1 600 2 Y M-FLAT 適合(※) 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRG04 Model 一般整流用ダイオード 1.0 600 2 Y S-FLAT 適合(※) 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
CMG06 Model 一般整流用ダイオード 1 600 2 Y M-FLAT 適合(※) 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CMG03 Model 一般整流用ダイオード 2 600 2 Y M-FLAT 2.4 x 4.7 x 0.98 11.28
CRG10A 一般整流用ダイオード 0.7 600 2 Y S-FLAT 適合(※) 1.6 x 3.5 x 0.98 5.60
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。