小型面実装LDOレギュレーター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:719

該当製品数:1

ライフサイクル  

シリーズ名  

出力電圧タイプ  

用途  

特長  

動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
 

動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
 

動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
 

出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
 

出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
 

出力電圧精度(±) *
(%)
 

消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
 

スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
 

ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
 

120 numeric
120
120

リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
 

出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
 

52 numeric
52
52

動作温度 (degC)  

出力コンデンサー容量
COUT (μF)
 

過電流保護機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

突入電流抑制回路  

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル シリーズ名 出力電圧タイプ 用途 特長 動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC) 出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 突入電流抑制回路 ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:719

該当製品数:1














120 numeric
120
120


52 numeric
52
52









TCR15AGADJ 新製品 TCR15AG 可変出力タイプ モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 1500 VOUT+VDO VBIAS 0.6 to 3.6 1.0 25 0.04 120 95 52 -40 to 85 ≥4.7 Y Y Y Y 6 WCSP6F 1.2 x 0.8 x 0.33
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。