TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:144

該当製品数:14

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.7,5.6,6,10.0 numeric
10.0
3.7

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.45,0.5,0.9 numeric
0.9
0.45

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.3,0.35,0.5,0.8,0.9,2.5 numeric
2.5
0.3

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

5.7,6,7.5,8.0,9.2,9.5,12,18 numeric
18
5.7

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:144

該当製品数:14










3.7,5.6,6,10.0 numeric
10.0
3.7

0.1,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

0.45,0.5,0.9 numeric
0.9
0.45


0.3,0.35,0.5,0.8,0.9,2.5 numeric
2.5
0.3



5.7,6,7.5,8.0,9.2,9.5,12,18 numeric
18
5.7

DF10G7M1N PSpice Model LTspice Model DFN10 2.5 x 1.0 x 0.5 Bidirectional 4 USB3.0 / DisplayPort1.2 +/-5.0 6 0.3 0.5 +/-8 0.9 0.5 12
DF2B12M1CT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Bidirectional 1 USB3.0 / DisplayPort1.2 +/-8.0 10.0 0.3 0.5 +/-8 2.5 0.05 18
DF2B5M5SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 +/-3.3 0.3 0.45 +/-20 0.5 0.1 2.5 5.7
DF2B6.8M1ACT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Bidirectional 1 USB3.0 / DisplayPort1.2 +/-5.0 6.0 0.3 0.5 +/-12 0.8 0.5 2.5 12
DF2B6M5SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 +/-5.0 0.3 0.45 +/-20 0.5 0.1 2.5 9.2
DF2S5M4CT PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. 3.6 3.7 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 6
DF2S5M4SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. 3.6 3.7 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 6
DF2S5M5SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 3.3 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 5.7
DF2S6.8MFS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 USB2.0 / HDMI1.4 / DisplayPort1.0 5.0 6 0.45 0.9 +/-12 0.35 0.5 3 9.5
DF2S6M4CT PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. 5.5 5.6 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 7.5
DF2S6M4SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant. 5.5 5.6 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 7.5
DF2S6M5SL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 5.0 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 8.0
DF2S7MSL PSpice Model LTspice Model SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB2.0 / HDMI1.4 / DisplayPort1.0 5.0 6.0 0.5 0.9 +/-12 0.35 0.5 3 9.5
DF6D7M1N PSpice Model LTspice Model 新製品 DFN6 1.25 x 1.0 x 0.5 Bidirectional 2 USB3.0 / DisplayPort1.2 +/-5.0 6 0.3 0.5 +/-8 0.9 0.5 12
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。