TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:149

該当製品数:56

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.4,3.6,4.8,5.3,5.6,5.8,6.4,7.7,9.4,10.5,11.4,12.9,15.3,21.5 numeric
21.5
3.4

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

12,16 numeric
16
12

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.2,0.23,0.5,0.55,0.58 numeric
0.58
0.2

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

5.5,6.5,7,8,8.5,9,11.5,14,16.5,18.5,22,27.5 numeric
27.5
5.5

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:149

該当製品数:56










3.4,3.6,4.8,5.3,5.6,5.8,6.4,7.7,9.4,10.5,11.4,12.9,15.3,21.5 numeric
21.5
3.4

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

12,16 numeric
16
12


0.2,0.23,0.5,0.55,0.58 numeric
0.58
0.2



5.5,6.5,7,8,8.5,9,11.5,14,16.5,18.5,22,27.5 numeric
27.5
5.5

DF2B5BSL 開発中 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 +/-3.3 3.6 10.5 12 +/-23 0.2 0.1 8
DF2B6.8E PSpice Model LTspice Model SOD-523 (ESC) 1.6 x 0.8 x 0.6 Bidirectional 1 General-purpose +/-5.0 5.8 15 +/-8 0.5 適合(※)
DF2B7BSL 開発中 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply +/-5.5 5.6 12 16 +/-30 0.2 0.1 7.3 7
DF2S10FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 General-purpose 8.0 9.4 16 +/-30 0.5
DF2S12FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 General-purpose 9.0 11.4 15 +/-20 0.05 18.5
DF2S12FU SOD-323 (USC) 2.5 x 1.25 x 0.9 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 11.4 15 +/-20 0.05
DF2S12P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 Power supply 10 10.5 42 +/-30 0.58 0.1 7.5 14
DF2S14P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 Power supply 12.6 12.9 40 +/-30 0.5 0.1 6 16.5
DF2S16CT SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 General-purpose 15.3 10 +/-12 0.5
DF2S16FS SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 General-purpose 12 15.3 10 +/-12 0.5 22
DF2S23P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 Power supply 21 21.5 26 +/-30 0.55 0.1 5.5 27.5
DF2S5.1ASL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 General-purpose 1.5 4.8 45 +/-30 1 2.5 5.5
DF2S5.1FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 General-purpose 1.5 4.8 45 +/-30 1 5.5
DF2S5.6ASL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 General-purpose 3.5 5.3 40 +/-30 1 2.5 6.5
DF2S5.6CT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 General-purpose 5.3 40 +/-30 1
DF2S5.6FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 General-purpose 3.5 5.3 40 +/-30 1
DF2S6.2ASL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.0 5.8 32 +/-30 2.5 2.5 8
DF2S6.2CT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.8 32 +/-30 2.5
DF2S6.2FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.0 5.8 32 +/-30 2.5
DF2S6.8ASL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.0 6.4 25 +/-30 0.5 2.5 8.5
DF2S6.8CT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 6.4 25 +/-30 0.5
DF2S6.8FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.0 6.4 25 +/-30 0.5 9
DF2S6P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 Power supply 5.5 5.6 90 +/-30 0.23 0.1 10 7
DF2S8.2ASL PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 6.5 7.7 20 +/-30 0.5 2.5 11.5
DF2S8.2CT PSpice Model LTspice Model SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 7.7 20 +/-30 0.5
DF2S8.2FS PSpice Model LTspice Model SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 6.5 7.7 20 +/-30 0.5
DF3A5.6CT SOT-883 (CST3) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 2 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF3A5.6FU SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.3 65 +/-30 1
DF3A5.6FV SOT-723 (VESM) 1.2 x 1.2 x 0.5 Unidirectional 2 General-purpose 5.3 65 +/-30 1 適合(※)
DF3A5.6F SOT-346 (S-Mini) 2.9 x 2.5 x 1.1 Unidirectional 2 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF3A6.2CT SOT-883 (CST3) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 2 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF3A6.2FU SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 5.8 55 +/-30 1
DF3A6.2FV SOT-723 (VESM) 1.2 x 1.2 x 0.5 Unidirectional 2 General-purpose 5.8 55 +/-30 1 適合(※)
DF3A6.2F SOT-346 (S-Mini) 2.9 x 2.5 x 1.1 Unidirectional 2 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF3A6.8CT SOT-883 (CST3) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 2 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF3A6.8FU SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 6.4 45 +/-30 0.5
DF3A6.8FV SOT-723 (VESM) 1.2 x 1.2 x 0.5 Unidirectional 2 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5 適合(※)
DF3A6.8F SOT-346 (S-Mini) 2.9 x 2.5 x 1.1 Unidirectional 2 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A3.6CFU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 3.4 52 +/-15 100
DF5A3.6CJE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 3.4 52 +/-15 100
DF5A5.6CFU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 29 +/-30 1
DF5A5.6CJE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 29 +/-30 1
DF5A5.6FU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A5.6F SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A5.6JE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.3 65 +/-30 1
DF5A6.2CFU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 25 +/-30 2.5
DF5A6.2CJE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 25 +/-30 2.5
DF5A6.2FU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.2F SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.2JE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 5.8 55 +/-30 1
DF5A6.8CFU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 23 +/-25 0.5
DF5A6.8CJE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 23 +/-25 0.5
DF5A6.8FU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A6.8F SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF5A6.8JE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
DF6A6.8FU SOT-363 (US6) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 6.4 45 +/-30 0.5
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。