TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:149

該当製品数:18

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.1,3.4,5.6,12.9,21.5 numeric
21.5
3.1

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.08,0.13 numeric
0.13
0.08

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

7,14.5,24.2 numeric
24.2
7

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:149

該当製品数:18










3.1,3.4,5.6,12.9,21.5 numeric
21.5
3.1

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1



0.08,0.13 numeric
0.13
0.08



7,14.5,24.2 numeric
24.2
7

DF2S14P2CTC PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-963 (CST2C) 1.6 x 0.8 x 0.48 Unidirectional 1 Power supply 12.6 12.9 270 +/-30 0.08 0.1 50 14.5
DF2S14P2FU 新製品 SOD-323 (USC) 2.5 x 1.25 x 0.9 Unidirectional 1 Power supply 12.6 12.9 270 +/-30 0.08 0.1 50 14.5
DF2S23P2CTC PSpice Model LTspice Model 新製品 SOD-963 (CST2C) 1.6 x 0.8 x 0.48 Unidirectional 1 Power supply 21 21.5 160 +/-30 0.13 0.1 14 24.2
DF2S23P2FU 新製品 SOD-323 (USC) 2.5 x 1.25 x 0.9 Unidirectional 1 Power supply 21 21.5 160 +/-30 0.13 0.1 14 24.2
DF2S6P2CTC 新製品 SOD-963 (CST2C) 1.6 x 0.8 x 0.48 Unidirectional 1 Power supply 5.5 5.6 600 +/-30 0.08 0.1 80 7
DF2S6P2FU 新製品 SOD-323 (USC) 2.5 x 1.25 x 0.9 Unidirectional 1 Power supply 5.5 5.6 600 +/-30 0.08 0.1 80 7
DF3A3.3CT SOT-883 (CST3) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 2 General-purpose 3.1 115 +/-30 20
DF3A3.3FU SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 3.1 115 +/-30 20
DF3A3.3FV SOT-723 (VESM) 1.2 x 1.2 x 0.5 Unidirectional 2 General-purpose 3.1 115 +/-30 100 適合(※)
DF3A3.6CT SOT-883 (CST3) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 2 General-purpose 3.4 110 +/-30 10
DF3A3.6FU SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 2 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply 3.4 110 +/-30 10
DF3A3.6FV SOT-723 (VESM) 1.2 x 1.2 x 0.5 Unidirectional 2 General-purpose 3.4 110 +/-30 100 適合(※)
DF5A3.3FU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 3.1 115 +/-30 20
DF5A3.3F SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 3.1 115 +/-30 20
DF5A3.3JE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 3.1 115 +/-30 20
DF5A3.6FU SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9 Unidirectional 4 General-purpose 3.4 110 +/-30 10
DF5A3.6F SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1 Unidirectional 4 General-purpose 3.4 110 +/-30 10
DF5A3.6JE SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55 Unidirectional 4 General-purpose 3.4 110 +/-30 10
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。