小型面実装LDOレギュレーター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:719

該当製品数:28

ライフサイクル  

シリーズ名  

出力電圧タイプ  

用途  

特長  

動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
 

動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
 

動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
 

出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
 

出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
 

出力電圧精度(±) *
(%)
 

消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
 

スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
 

ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
 

230 numeric
230
230

リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
 

出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
 

38 numeric
38
38

動作温度 (degC)  

出力コンデンサー容量
COUT (μF)
 

過電流保護機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

突入電流抑制回路  

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル シリーズ名 出力電圧タイプ 用途 特長 動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC) 出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 突入電流抑制回路 ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:719

該当製品数:28














230 numeric
230
230


38 numeric
38
38









TCR3DF105 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.05 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF10 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF11 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.1 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF125 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.25 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF12 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.2 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF13 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF15 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF17 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.7 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF185 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.85 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF18 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF19 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 1.9 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF24 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.4 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF25 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF275 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.75 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF27 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.7 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF285 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.85 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF28 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF295 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.95 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF29 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 2.9 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF30 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF31 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.1 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF32 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.2 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF335 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.35 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF33 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF36 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.6 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF39 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 3.9 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF40 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 4.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TCR3DF45 TCR3DF 固定出力タイプ 民生機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 300 1.8 5.5 4.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 230 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。