小型面実装LDOレギュレーター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:737

該当製品数:17

ライフサイクル  

シリーズ名  

出力電圧タイプ  

用途  

特長  

動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
 

動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
 

動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
 

出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
 

出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
 

出力電圧精度(±) *
(%)
 

消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
 

スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
 

ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
 

210 numeric
210
210

リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
 

出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
 

38 numeric
38
38

動作温度 (degC)  

出力コンデンサー容量
COUT (μF)
 

過電流保護機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

突入電流抑制回路  

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル シリーズ名 出力電圧タイプ 用途 特長 動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC) 出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 突入電流抑制回路 ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:737

該当製品数:17














210 numeric
210
210


38 numeric
38
38









TCR3DM105 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.05 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM10 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM11 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.1 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM12 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.2 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM135 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.35 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM13 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM15 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM18 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 1.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM25 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 2.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM285 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 2.85 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM28 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 2.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM30 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 3.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM32 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 3.2 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM33 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 3.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM35 開発中 3.5 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM36 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 3.6 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3DM45 TCR3DM 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 300 1.75 5.5 4.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 210 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ