TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:146

該当製品数:8

PSpice  

LTspice
(注)
 

ライフサイクル  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

Configuration  

保護ライン  

用途  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

5.3,5.7,6.0,22 numeric
22
5.3

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.9,3.0 numeric
3.0
0.9

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.25,0.3,0.35,0.5 numeric
0.5
0.25

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
 

5.7,6,8.0,9.5 numeric
9.5
5.7

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice LTspice
(注)
ライフサイクル パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
Configuration 保護ライン 用途 ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
クランプ電圧
(IEC61000-4-5準拠)
(Typ.) (V)
AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:146

該当製品数:8










5.3,5.7,6.0,22 numeric
22
5.3

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,11,12,15,16,20,23,25,29,32,40,41,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

0.9,3.0 numeric
3.0
0.9


0.25,0.3,0.35,0.5 numeric
0.5
0.25



5.7,6,8.0,9.5 numeric
9.5
5.7

DF2B6USL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Bidirectional 1 USB2.0 +/-5.5 5.7 1.5 3.0 +/-10 0.25 0.1 1.5 6
DF2S5M5SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 3.3 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 5.7
DF2S6M5SL Model Model 新製品 SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB3.0 / USB3.1 5.0 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 8.0
DF6D6UFE Model 新製品 SOT-563 (ES6) 1.6 x 1.6 x 0.55 Bidirectional 2 USB2.0 +/-5.5 5.7 1.5 3.0 +/-10 0.25 0.1 1.5 6
DF2S6.8UFS SOD-923 1.0 x 0.6 x 0.4 Unidirectional 1 USB2.0 5.0 5.3 1.6 +/-8 0.3 0.1
DF2S7MSL Model Model SOD-962 (SL2) 0.62 x 0.32 x 0.3 Unidirectional 1 USB2.0 / HDMI1.4 / DisplayPort1.0 5.0 6.0 0.5 0.9 +/-12 0.35 0.5 3 9.5
DF2S24UCT SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB2.0 19 22 1.6 +/-8 0.5 0.5
DF2S6.8UCT SOD-882 (CST2) 1.0 x 0.6 x 0.38 Unidirectional 1 USB2.0 5.0 5.3 1.6 +/-8 0.3 0.1
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。