バイポーラートランジスター

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:191

該当製品数:49

PSpice  

ライフサイクル  

極性  

内部接続  

VCEO
(Max)
(V)
 

-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

IC
(Max)
(A)
 

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2.0,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

VCEO (Q2)
(Max)
(V)
 

-50,20,50 numeric
50
-50

IC (Q2)
(Max)
(A)
 

-0.5,-0.15,0.15,0.3,0.5 numeric
0.5
-0.5

相補品形名  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名  

備考  

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 極性 内部接続 VCEO
(Max)
(V)
IC
(Max)
(A)
VCEO (Q2)
(Max)
(V)
IC (Q2)
(Max)
(A)
相補品形名 ピン数 面実装区分 パッケージ名 備考 AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
総製品数:191

該当製品数:49





-600,-550,-400,-300,-230,-200,-160,-140,-120,-100,-80,-60,-50,-45,-30,-25,-20,-15,-10,10,20,25,30,50,60,80,100,120,140,160,200,230,250,285,350,375,400,600,800 numeric
800
-600

-18,-15,-12,-10,-7,-5,-4,-3,-2.5,-2.0,-1.7,-1.5,-1,-0.8,-0.5,-0.3,-0.2,-0.15,-0.1,0.05,0.1,0.15,0.2,0.3,0.5,0.8,0.9,1.0,1.5,2,2.5,3.0,3.5,4,5,6,7,10,12,15,18 numeric
18
-18

-50,20,50 numeric
50
-50

-0.5,-0.15,0.15,0.3,0.5 numeric
0.5
-0.5







TBC847 Model 新製品 NPN 50 0.15 TBC857 3 Y SOT-23 (SOT23) 2.9 x 2.4 x 0.9
TBC857 Model 新製品 PNP -50 -0.15 TBC847 3 Y SOT-23 (SOT23) 2.9 x 2.4 x 0.9
TMBT3904 Model 新製品 NPN 50 0.2 TMBT3906 3 Y SOT-23 (SOT23) 2.9 x 2.4 x 0.9
TMBT3906 Model 新製品 PNP -50 -0.2 TMBT3904 3 Y SOT-23 (SOT23) 2.9 x 2.4 x 0.9
2SA1182 PNP -30 -0.5 2SC2859 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SA2154MFV Model PNP -50 -0.15 2SC6026MFV 3 Y SOT-723 (VESM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
2SC6026MFV Model NPN 50 0.15 2SA2154MFV 3 Y SOT-723 (VESM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
TTA1586FU PNP -50 -0.15 3 Y SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SC6026CT NPN 50 0.1 2SA2154CT 3 Y SOT-883 (CST3) hFEによるランク品設定あり 1.0 x 0.6 x 0.38
TTC1949 NPN 50 0.5 TTA1713 3 Y SOT-346 (S-Mini) 2.9 x 2.5 x 1.1
TTC4116FU Model NPN 50 0.15 3 Y SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9
TTA1713 PNP -45 -0.5 TTC1949 3 Y SOT-346 (S-Mini) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SA1162 Model PNP -50 -0.15 2SC2712 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SC4116 Model NPN 50 0.15 2SA1586 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SA1588 PNP -30 -0.5 2SC4118 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SA1313 Model PNP -50 -0.5 2SC3325 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SA1832 Model PNP -50 -0.15 2SC4738 3 Y SOT-416 (SSM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.7
2SC3326 Model NPN 20 0.3 3 Y SOT-346 (S-Mini) 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SC4738 Model NPN 50 0.15 2SA1832 3 Y SOT-416 (SSM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.7
2SA1586 Model PNP -50 -0.15 2SC4116 3 Y SOT-323 (USM) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SC4213 Model NPN 20 0.3 3 Y SOT-323 (USM) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SA2154CT PNP -50 -0.1 2SC6026CT 3 Y SOT-883 (CST3) hFEによるランク品設定あり 1.0 x 0.6 x 0.38
2SC3325 Model NPN 50 0.5 2SA1313 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SC2712 Model NPN 50 0.15 2SA1162 3 Y SOT-346 (S-Mini) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.9 x 2.5 x 1.1
2SA1618 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-25 (SMV) hFEによるランク品設定あり 2.9 x 2.8 x 1.1
2SA1873 PNP + PNP エミッタコモン -50 -0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-353 (USV) hFEによるランク品設定あり 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1B04FE PNP + NPN 独立 -50 -0.15 50 0.15 6 Y SOT-563 (ES6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.55
HN1C03F NPN + NPN 独立 20 0.3 20 0.3 6 Y SOT-26 (SM6) 2.9 x 2.8 x 1.1
HN4A56JU PNP + PNP ベースコモン -50 -0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1A01FE PNP + PNP 独立 -50 -0.15 -50 -0.15 6 Y SOT-563 (ES6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.55
HN1A01F PNP + PNP 独立 -50 -0.15 -50 -0.15 6 Y SOT-26 (SM6) hFEによるランク品設定あり 2.9 x 2.8 x 1.1
HN1A01FU PNP + PNP 独立 -50 -0.15 -50 -0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN3B02FU PNP + NPN 独立 -50 -0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN3C56FU NPN + NPN 独立 50 0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN2A01FU Model PNP + PNP 独立 -50 -0.15 -50 -0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 2.0 x 2.1 x 0.9
2SC4207 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 5 Y SOT-25 (SMV) hFEによるランク品設定あり 2.9 x 2.8 x 1.1
2SC4944 NPN + NPN エミッタコモン 50 0.15 50 0.15 5 Y SOT-353 (USV) hFEによるランク品設定あり 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1B01FU Model PNP + NPN 独立 -50 -0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1B01F Model PNP + NPN 独立 -50 -0.15 50 0.15 6 Y SOT-26 (SM6) hFEによるランク品設定あり 2.9 x 2.8 x 1.1
HN1C01FU Model NPN + NPN 独立 50 0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1C01FE Model NPN + NPN 独立 50 0.15 50 0.15 6 Y SOT-563 (ES6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.55
HN4B01JE PNP + NPN エミッタコモン 50 0.15 -50 -0.15 5 Y SOT-553 (ESV) 1.6 x 1.6 x 0.55
HN1B04FU PNP + NPN 独立 -50 -0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1A07F PNP + PNP 独立 -50 -0.5 -50 -0.5 6 Y SOT-26 (SM6) 2.9 x 2.8 x 1.1
HN1C07F NPN + NPN 独立 50 0.5 50 0.5 6 Y SOT-26 (SM6) 2.9 x 2.8 x 1.1
HN1C01F Model NPN + NPN 独立 50 0.15 50 0.15 6 Y SOT-26 (SM6) hFEによるランク品設定あり 2.9 x 2.8 x 1.1
HN2C01FU NPN + NPN 独立 50 0.15 50 0.15 6 Y SOT-363 (US6) hFEによるランク品設定あり 2.0 x 2.1 x 0.9
HN1C03FU NPN + NPN 独立 20 0.3 20 0.3 6 Y SOT-363 (US6) 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
2SA1483 Model PNP -45 -0.2 3 Y PW-Mini hFEによるランク品設定あり 4.6 x 4.2 x 1.6
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。