TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:147

該当製品数:147

PSpice  

ライフサイクル  

パッケージ名  

Configuration  

ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
 

逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
 

3.1,3.4,3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0,6.4,6.5,7.7,9.4,10.0,10.5,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.1

CT (Typ.)
(pF)
 

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

CT (Max)
(pF)
 

0.2,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,12,13,16 numeric
16
0.2

静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
 

ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
 

0.08,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.55,0.58,0.65,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.5,2.5 numeric
2.5
0.08

逆電流 IR
(Max) (μA)
 

ピークパルス電流
(Max) (A)
 

保護ライン  

AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

表示件数:1 2 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル パッケージ名 Configuration ピーク逆動作電圧
VRWM (Max) (V)
逆方向降伏電圧
VBR (Min) (V)
CT (Typ.)
(pF)
CT (Max)
(pF)
静電気耐量
(IEC61000-4-2準拠)
(Max) (kV)
ダイナミック抵抗
 (Typ.) (Ω)
逆電流 IR
(Max) (μA)
ピークパルス電流
(Max) (A)
保護ライン AEC-Q101

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
総製品数:147

該当製品数:147






3.1,3.4,3.6,3.7,4.0,4.8,5.3,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0,6.4,6.5,7.7,9.4,10.0,10.5,11.4,11.5,12.9,15.3,16.2,18.8,19.5,21,21.5,22,22.8,26,28,32 numeric
32
3.1

0.1,0.15,0.2,0.22,0.3,0.35,0.45,0.5,0.6,1.5,1.6,5.5,6.0,6.5,7,7.2,8,8.5,9,10,10.5,12,15,16,20,23,25,26,29,32,40,42,45,52,55,65,90,110,115,160,270,600 numeric
600
0.1

0.2,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.9,2.5,3.0,8,9,10,12,13,16 numeric
16
0.2


0.08,0.13,0.2,0.23,0.25,0.3,0.35,0.5,0.55,0.58,0.65,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.5,2.5 numeric
2.5
0.08





DF2B5BSL 開発中 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-3.3 3.6 10.5 12 +/-23 0.2 0.1 8 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF10G5M4N Model 新製品 DFN10 Bidirectional +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 4 2.5 x 1.0 x 0.5
DF10G6M4N Model 新製品 DFN10 Bidirectional +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 4 2.5 x 1.0 x 0.5
DF2B12M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-11 11.5 0.2 0.4 +/-15 0.65 0.1 1 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B18FU Model 新製品 SOD-323 (USC) Bidirectional +/-12 16.2 9 10 +/-30 0.8 0.1 2.5 1 適合(※) 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2B20M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-18.5 19.5 0.2 0.5 +/-15 0.2 0.1 0.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B26M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-24 21 0.2 0.3 +/-15 0.2 0.1 0.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B29FU Model 新製品 SOD-323 (USC) Bidirectional +/-24 26 9 10 +/-25 1.1 0.1 3 1 適合(※) 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2B36FU Model 新製品 SOD-323 (USC) Bidirectional +/-28 32 6.5 8 +/-20 1.5 0.1 2.5 1 適合(※) 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2B5M4ASL 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-3.6 0.15 0.2 +/-16 0.7 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B5M4CT Model 新製品 SOD-882 (CST2) Bidirectional +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2B5M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B5M5SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-3.3 0.3 0.45 +/-20 0.5 0.1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B5SL 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-3.3 3.6 7.2 9 +/-17 0.25 0.1 5.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B6M4ASL 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 0.15 0.2 +/-15 0.7 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B6M4CT Model 新製品 SOD-882 (CST2) Bidirectional +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2B6M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.5 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B6M5SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.0 0.3 0.45 +/-20 0.5 0.1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B6USL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 5.7 1.5 3.0 +/-10 0.25 0.1 1.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B7ACT Model 新製品 SOD-882 (CST2) Bidirectional +/-5.5 5.8 8.5 10 +/-30 0.2 0.1 4 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2B7AE 新製品 SOD-523 (ESC) Bidirectional +/-5.5 5.8 8.5 10 +/-30 0.2 0.1 4 1 適合(※) 1.6 x 0.8 x 0.6
DF2B7AFS Model 新製品 SOD-923 Bidirectional +/-5.5 5.8 8.5 10 +/-30 0.2 0.1 4 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF2B7AFU Model 新製品 SOD-323 (USC) Bidirectional +/-5.5 5.8 8.5 10 +/-30 0.2 0.1 4 1 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2B7ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 5.8 8.5 10 +/-30 0.2 0.1 4 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2B7BSL 新製品 SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.5 5.6 12 16 +/-30 0.2 0.1 7.3 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S12P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 10 10.5 42 +/-30 0.58 0.1 7.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S14P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 12.6 12.9 40 +/-30 0.5 0.1 6 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S14P2CTC Model 新製品 SOD-963 (CST2C) Unidirectional 12.6 12.9 270 +/-30 0.08 0.1 50 1 1.6 x 0.8 x 0.48
DF2S14P2FU 新製品 SOD-323 (USC) Unidirectional 12.6 12.9 270 +/-30 0.08 0.1 50 1 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2S23P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 21 21.5 26 +/-30 0.55 0.1 5.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S23P2CTC Model 新製品 SOD-963 (CST2C) Unidirectional 21 21.5 160 +/-30 0.13 0.1 14 1 1.6 x 0.8 x 0.48
DF2S23P2FU 新製品 SOD-323 (USC) Unidirectional 21 21.5 160 +/-30 0.13 0.1 14 1 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2S5.1ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 1.5 4.8 45 +/-30 1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S5.6ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 3.5 5.3 40 +/-30 1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S5M4CT Model 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 3.6 3.7 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S5M4FS Model 新製品 SOD-923 Unidirectional 3.6 3.7 0.45 0.55 +/-20 0.35 0.1 2 1 適合(※)
DF2S5M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 3.6 3.7 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S5M5SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 3.3 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S6.2ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 5.0 5.8 32 +/-30 2.5 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S6.8ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 5.0 6.4 25 +/-30 0.5 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S6M4CT Model 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 5.5 5.6 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S6M4FS Model 新製品 SOD-923 Unidirectional 5.5 5.6 0.45 0.55 +/-20 0.35 0.1 2 1 適合(※)
DF2S6M4SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 5.5 5.6 0.35 0.5 +/-20 0.3 0.1 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S6M5SL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 5.0 0.6 0.9 +/-20 0.3 0.1 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF2S6P1CT 新製品 SOD-882 (CST2) Unidirectional 5.5 5.6 90 +/-30 0.23 0.1 10 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S6P2CTC 新製品 SOD-963 (CST2C) Unidirectional 5.5 5.6 600 +/-30 0.08 0.1 80 1 1.6 x 0.8 x 0.48
DF2S6P2FU 新製品 SOD-323 (USC) Unidirectional 5.5 5.6 600 +/-30 0.08 0.1 80 1 2.5 x 1.25 x 0.9
DF2S8.2ASL Model 新製品 SOD-962 (SL2) Unidirectional 6.5 7.7 20 +/-30 0.5 2.5 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF3D18FU Model 新製品 SOT-323 (USM) Bidirectional +/-12 16.2 9 10 +/-30 0.8 0.1 2.5 2 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3D29FU Model 新製品 SOT-323 (USM) Bidirectional +/-24 26 9 10 +/-25 1.1 0.1 3 2 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3D36FU Model 新製品 SOT-323 (USM) Bidirectional +/-28 32 6.5 +/-20 1.5 0.1 2.5 2 適合(※) 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5G5M4N Model 新製品 DFN5 Bidirectional +/-3.6 4.0 0.2 0.35 +/-20 0.8 0.1 2 4 1.3 x 0.8 x 0.375
DF5G6M4N Model 新製品 DFN5 Bidirectional +/-5.5 5.6 0.2 0.35 +/-20 0.8 0.1 2 4 1.3 x 0.8 x 0.375
DF5G7M2N Model 新製品 DFN5 Bidirectional +/-5.5 6.0 0.2 0.4 +/-12 1 0.5 2.5 4 1.3 x 0.8 x 0.375
DF6D5M4N Model 新製品 DFN6 Bidirectional +/-3.6 4.0 0.2 0.3 +/-20 0.8 0.1 2 2 1.25 x 1.0 x 0.5
DF6D6M4N Model 新製品 DFN6 Bidirectional +/-5.5 5.6 0.2 0.3 +/-20 0.8 0.1 2 2 1.25 x 1.0 x 0.5
DF6D6UFE 新製品 SOT-563 (ES6) Bidirectional +/-5.5 5.7 1.5 3.0 +/-10 0.25 0.1 1.5 2 1.6 x 1.6 x 0.55
DF6D7M1N Model 新製品 DFN6 Bidirectional +/-5.0 6 0.3 0.5 +/-8 0.9 0.5 2 1.25 x 1.0 x 0.5
DF3A6.8LFV SOT-723 (VESM) Unidirectional 6.5 6.0 +/-8 0.5 2 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
DF2B7M2SL Model SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.0 6.0 0.2 0.4 +/-12 1 0.05 2 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF10G7M1N Model DFN10 Bidirectional +/-5.0 6 0.3 0.5 +/-8 0.9 0.5 4 2.5 x 1.0 x 0.5
DF3A6.2F SOT-346 (S-Mini) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 2 2.9 x 2.5 x 1.1
DF3A3.3FU SOT-323 (USM) Unidirectional 3.1 115 +/-30 20 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF2B6.8E Model SOD-523 (ESC) Bidirectional +/-5.0 5.8 15 +/-8 0.5 1 適合(※) 1.6 x 0.8 x 0.6
DF3A3.6CT SOT-883 (CST3) Unidirectional 3.4 110 +/-30 10 2 1.0 x 0.6 x 0.38
DF2S6.8UFS SOD-923 Unidirectional 5.0 5.3 1.6 +/-8 0.3 0.1 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF5A3.3JE SOT-553 (ESV) Unidirectional 3.1 115 +/-30 20 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A3.6FU SOT-353 (USV) Unidirectional 3.4 110 +/-30 10 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3D6.8MS SOT-416 (SSM) Unidirectional 5.0 6.0 0.22 0.5 +/-8 0.5 2 1.6 x 1.6 x 0.7
DF3A6.2CT SOT-883 (CST3) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 2 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A6.2LJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.9 6.5 +/-8 2.5 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF3A3.3CT SOT-883 (CST3) Unidirectional 3.1 115 +/-30 20 2 1.0 x 0.6 x 0.38
DF3A6.8LFU SOT-323 (USM) Unidirectional 6.5 6 +/-8 0.5 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A5.6LFU SOT-353 (USV) Unidirectional 5.3 8 +/-8 1 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A6.8CJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 6.4 23 +/-25 0.5 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF3A6.8UFU SOT-323 (USM) Unidirectional 5.0 5.3 2.5 +/-8 0.5 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A5.6CJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.3 29 +/-30 1 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A6.2LFU SOT-353 (USV) Unidirectional 5.9 6.5 +/-8 2.5 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3A3.6FU SOT-323 (USM) Unidirectional 3.4 110 +/-30 10 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3A6.2FV SOT-723 (VESM) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 2 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
DF5A3.3F SOT-25 (SMV) Unidirectional 3.1 115 +/-30 20 4 2.9 x 2.8 x 1.1
DF3A6.2FU SOT-323 (USM) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF2S6.8CT Model SOD-882 (CST2) Unidirectional 6.4 25 +/-30 0.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A5.6LJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.3 8 +/-8 1 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A6.2FU SOT-353 (USV) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A6.2CJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.8 25 +/-30 2.5 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF2S6.8MFS Model SOD-923 Unidirectional 5.0 6 0.45 0.9 +/-12 0.35 0.5 3 1 1.0 x 0.6 x 0.4
DF6A6.8FU SOT-363 (US6) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 4 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3A6.2LFV SOT-723 (VESM) Unidirectional 5.9 6.5 +/-8 2.5 2 適合(※) 1.2 x 1.2 x 0.5
DF3A6.2LFU SOT-323 (USM) Unidirectional 5.9 6.5 +/-8 2.5 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF5A3.6CJE SOT-553 (ESV) Unidirectional 3.4 52 +/-15 100 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A6.2JE SOT-553 (ESV) Unidirectional 5.8 55 +/-30 1 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF5A3.6JE SOT-553 (ESV) Unidirectional 3.4 110 +/-30 10 4 1.6 x 1.6 x 0.55
DF3A5.6LFU SOT-323 (USM) Unidirectional 5.3 8 +/-8 1 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF3A6.8LCT SOT-883 (CST3) Unidirectional 6.5 5.5 +/-8 0.5 2 1.0 x 0.6 x 0.38
DF3A6.8FU SOT-323 (USM) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 2 2.0 x 2.1 x 0.9
DF2B6.8M1ACT Model SOD-882 (CST2) Bidirectional +/-5.0 6.0 0.3 0.5 +/-12 0.8 0.5 2.5 1 1.0 x 0.6 x 0.38
DF5A5.6F SOT-25 (SMV) Unidirectional 5.3 65 +/-30 1 4 2.9 x 2.8 x 1.1
DF2B7SL Model SOD-962 (SL2) Bidirectional +/-5.3 5.8 6 8 +/-17 0.3 0.5 3 1 0.62 x 0.32 x 0.3
DF5A6.8FU SOT-353 (USV) Unidirectional 6.4 45 +/-30 0.5 4 2.0 x 2.1 x 0.9
表示件数:1 2
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。