ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:142

該当製品数:8

PSpice  

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

1,1.5,2,3.0 numeric
3.0
1

VFM (Max)
(V)
 

0.45,0.49,0.52,0.55,0.6 numeric
0.6
0.45

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

0.06,0.1 numeric
0.1
0.06

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分
総製品数:142

該当製品数:8





1,1.5,2,3.0 numeric
3.0
1

0.45,0.49,0.52,0.55,0.6 numeric
0.6
0.45


0.06,0.1 numeric
0.1
0.06





CMS10I40A Model ショットキバリアダイオード 単体 1.0 0.45 40 0.1 2 Y
CMS15I40A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.49 40 0.1 2 Y
CMS20I40A ショットキバリアダイオード 単体 2.0 0.52 40 0.1 2 Y
CMS30I40A ショットキバリアダイオード 単体 3.0 0.55 40 0.1 2 Y
CRS10I40A ショットキバリアダイオード 単体 1 0.49 40 0.06 2 Y
CRS15I40A ショットキバリアダイオード 単体 1.5 0.55 40 0.06 2 Y
CRS20I40A ショットキバリアダイオード 単体 2 0.6 40 0.06 2 Y
CRS30I40A Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.55 40 0.1 2 Y
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。