ショットキーバリアダイオード

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:142

該当製品数:3

PSpice  

ライフサイクル  

製品分類  

内部接続  

IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
 

1,2,3 numeric
3
1

VFM (Max)
(V)
 

0.55,0.58 numeric
0.58
0.55

VR/VRRM (Max)
(V)
 

IR/IRRM (Max)
(mA)
 

0.05,0.2,0.3 numeric
0.3
0.05

CT/Cj (Typ.)
(pF)
 

特長  

回路数  

ピン数  

面実装区分  

表示件数:1 注:LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
品番
データシート
PSpice ライフサイクル 製品分類 内部接続 IF/IF(AV)/IO (Max)
(A)
VFM (Max)
(V)
VR/VRRM (Max)
(V)
IR/IRRM (Max)
(mA)
CT/Cj (Typ.)
(pF)
特長 回路数 ピン数 面実装区分
総製品数:142

該当製品数:3





1,2,3 numeric
3
1

0.55,0.58 numeric
0.58
0.55


0.05,0.2,0.3 numeric
0.3
0.05





CMS14 Model ショットキバリアダイオード 単体 2 0.58 60 0.2 2 Y
CMS15 Model ショットキバリアダイオード 単体 3 0.58 60 0.3 2 Y
CRS13 ショットキバリアダイオード 単体 1 0.55 60 0.05 2 Y
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ

マークのついたリンクは、別ウインドウにて開きます。