チェックボックスで列の表示・非表示を設定、列名をドラッグ・アンド・ドロップして並び順を設定できます。設定後、Applyボタンをクリックすると表に反映されます。 |
|
品番
データシート
PSpice
ライフサイクル
分類
機能
パッケージ名
(Toshiba)
回路数
出力形式
(出力ロジック)
伝送レート
(Mbps)
IOP (Max)
(A)
IFHL/IFLH (Max)
(mA)
tpLH (Max)
(nsec)
tpHL (Max)
(nsec)
VCC/VDD (Min)
(V)
VCC/VDD (Max)
(V)
ICC/IDD (Max)
(mA)
Topr (Min)
(degC)
Topr (Max)
(degC)
CM
(kV/µsec)
IFT (Max)
(mA)
入力タイプ
出力タイプ
CTR (Min)
(%)
CTR (Max)
(%)
VCEO (Max)
(V)
VCE(sat) (Max)
(V)
IC (Max)
(A)
VDRM (Max)
(V)
VTM (Max)
(V)
IT(RMS)
(mA)
VIH
(V)
ISC
(µA)
VOC
(V)
BVS (Min)
(Vrms)
安全規格
(UL 1577)
安全規格
(cUL*1)
*1:CSA
Component
Acceptance
Service No. 5A
安全規格
(EN 60747-5-5)
安全規格
(EN 60065)
安全規格
(EN 60950-1)
品番 データシート |
PSpice | ライフサイクル | 分類 | 機能 | パッケージ名 (Toshiba) |
回路数 | 出力形式 (出力ロジック) |
伝送レート (Mbps) |
IOP (Max) (A) |
IFHL/IFLH (Max) (mA) |
tpLH (Max) (nsec) |
tpHL (Max) (nsec) |
VCC/VDD (Min) (V) |
VCC/VDD (Max) (V) |
ICC/IDD (Max) (mA) |
Topr (Min) (degC) |
Topr (Max) (degC) |
CM (kV/µsec) |
IFT (Max) (mA) |
入力タイプ | 出力タイプ | CTR (Min) (%) |
CTR (Max) (%) |
VCEO (Max) (V) |
VCE(sat) (Max) (V) |
IC (Max) (A) |
VDRM (Max) (V) |
VTM (Max) (V) |
IT(RMS) (mA) |
VIH (V) |
ISC (µA) |
VOC (V) |
BVS (Min) (Vrms) |
安全規格 (UL 1577) |
安全規格 (cUL*1) *1:CSA Component Acceptance Service No. 5A |
安全規格 (EN 60747-5-5) |
安全規格 (EN 60065) |
安全規格 (EN 60950-1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総製品数:218
該当製品数:3
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
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ |
マークのついたリンクは、別ウィンドウにて開きます。