Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Гарнитуры для совершения телефонных звонков без использования рук

Продукты для работы с информацией, предназначенные для автомобилей, имеют высокую производительность, а мобильные информационные устройства популярны на рынке. Подобное оборудование отображает различную информацию и обеспечивает комфортные условия для водителя. С другой стороны, имеются ограничения на использование таких устройств в автомобиле из соображений безопасности во время вождения.

Большие интегральные схемы Toshiba с функцией Bluetooth®, предназначенные для автомобильных аудио- и навигационных систем, расширяют возможности по обмену данными с мобильными телефонами. Более того, высокопроизводительный внутрикристальный процессор, имеющийся в больших интегральных схемах с функцией Bluetooth, и различное промежуточное программное обеспечение обеспечивают удобные функции для совершения звонков без использования рук и функции беспроводной потоковой передачи аудиоданных.

Системы для совершения звонков без использования рук с передачей данных по протоколу Bluetooth

Внешние системы Bluetooth

Подключив внешний цифровой сигнальный процессор к ИС TC35661 Bluetooth, можно создать беспроводную систему Bluetooth. Интегрированный процессор ARM® ARM7™ обеспечивает управление Bluetooth-соединениями с мобильными телефонами, отправляя и принимая речевые сигналы для телефонных звонков.
Процессор ARM7™ обменивается голосовыми данными с внешним цифровым сигнальным процессором через интерфейс I2S. В свою очередь, этот интерфейс подавляет эхо и шум для осуществления телефонных вызовов в автомобиле без использования рук.

This is the system block diagram of using the TC35661.

* ARM, ARM7 и ARM9 являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited (или ее дочерних компаний) в ЕС и других странах. Все права защищены.

* Bluetooth является товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc. Компания Toshiba Corporation использует его на основании полученной лицензии.

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.