Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Система удаленного входа без ключа (Remote Keyless Entry, RKE)

Система удаленного входа без ключа (Remote Keyless Entry, RKE) предназначена для удаленного отпирания и запирания дверей транспортного средства. Когда водитель нажимает кнопку на брелоке, встроенный в него передатчик передает модулированный РЧ-сигнал. Приемник на бору автомобиля демодулирует этот РЧ-сигнал и передает расшифрованные данные в микроконтроллер.

Блок-схема системы удаленного входа без ключа

Это блок-схема системы удаленного входа без ключа.

Рекомендованные продукты

РЧ-устройства
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Примечание. Эту интегральную схему трансивера можно использовать как по прямому назначению, так и только в качестве приемника.

Микроконтроллеры для автомобильной промышленности
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V
Интегральные схемы для систем электропитания
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)
5V
5V
5V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

** В разработке

* ARM, Cortex и Thumb являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited в ЕС и других странах.

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.