Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Развлекательное оборудование


Для привлечения дополнительного интереса в оборудовании для сферы развлечений применяется большое количество светодиодов. Более того, такое оборудование имеет несколько больших ЖК-экранов, на которых демонстрируется происходящее, и оснащено электроприводами, которые помогают передвигать фигурки и затворы, чтобы все действия еще больше привлекали внимание зрителей.

Компания Toshiba предлагает широкий ассортимент полупроводниковых приборов для сферы развлечений, включая светодиодные драйверы, драйверы двигателей, микроконтроллеры и дискретные устройства.


 

Amusement Equipment Shutter Operation (Stepping Motor)Reel Rotation Control (Stepping Motor)LCD Display Control (Microcontroller)HopperLED Lighting and Display Control (LED Driver)Figurine Movement (Stepping Motor)Frame Movement (DC and Stepping Motors)

Управление светодиодным осветительным оборудованием и экранами

Серия 9- и 24-канальных светодиодных драйверов постоянного тока с высокоскоростной последовательной шиной управления

Toshiba предлагает 9- и 24-канальные светодиодные драйверы с высокоскоростной последовательной шиной, которые идеально подойдут для светодиодного освещения. Они оснащены тремя контактами для красного, зеленого и синего цветов полноцветных светодиодов и позволяют программно задавать различные значения тока для отдельных цветов.

Part Number LED Outputs Input Frequency Daisy-Chain Pin Input Voltage Max Current Error@15mA # of Hardcoded IDs PWM Package
ch Ratings Recommended Current Range LDO VCC Output-to-Output IC-to-IC
High-speed single-wire serial bus (receive-only)
TB62D786FTG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.5 V DATAIN = 0.5 to 2 MHz 7 to 28 V 4.5 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit VQFN24
High-speed two-wire serial bus control (receive-only)
TB62781FNG 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 10 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20
TB62D612FTG 24 WQFN36
I2C bus-compliant (receive-only)
TB62779FNG (not recommended for new designs) 9 28 V / 80 mA 5 to 40 mA @ VOUT ≥ 0.4 V SCK ≤ 1.7 MHz 3.0 to 5.5 V ±3% ±6% 64 7-bit SSOP20

9-канальный светодиодный драйвер с высокоскоростной однопроводной последовательной шиной управления: TB62D786FTG [новый продукт]

TB62D786FTG — это светодиодный драйвер с однопроводной последовательной шиной, поддерживающей манчестерское кодирование, который предназначен для систем светодиодного освещения.

Хотя секция светодиодного драйвера TB62D786FTG характеризуется той же производительностью, что и у прежних моделей, разработанных нашей компанией, TB62D786FTG помогает еще больше упростить устройство светодиодных систем.

Девятиканальный светодиодный драйвер с высокоскоростной двухпроводной последовательной шиной (TB62781FNG)
  • Высокоточный и стабильный выходной ток
  • Возможность управления тремя полноцветными светодиодами (три канала управляют одним RGB-светодиодом)
  • Передача данных по высокоскоростному двухпроводному интерфейсу (только получение управляющих данных)
  • Возможность индивидуального управления светодиодными драйверами (до 64 штук, адресация по четырем уровням напряжения на трех выводах ID)
  • Семиразрядное ШИМ-управление
  • Режим исходного состояния (ток в режиме холостого хода менее 1 мкА)
  • Тепловая защита (защитное отключение при перегреве)
  • Корпус для монтажа на поверхность (SSOP20, 8 × 8 мм, шаг выводов 0,65 мм)

The diagram of the LED drivers with 1-wire serial bus control

9-канальный светодиодный драйвер с высокоскоростной двухпроводной последовательной шиной управления: TB62781FNG/24-канальный светодиодный драйвер: TB62D612FTG

TB62781FNG — это 9-канальный светодиодный драйвер, а TB62D612FTG — 24-канальный светодиодный драйвер. Обе эти модели оснащены интерфейсом двухпроводной последовательной шины и разработаны для светодиодного освещения.

Двухпроводной SPI-интерфейс обеспечивает высокую скорость управления светодиодным драйвером и упрощает проводку системы.

24-канальный светодиодный драйвер с высокоскоростной двухпроводной последовательной шиной (TB62D612FTG)
  • Высокоточный и стабильный выходной ток
  • Возможность управления восемью полноцветными светодиодами (три канала управляют одним RGB-светодиодом)
  • Компактный бессвинцовый корпус (WQFP36, 6 × 6 мм, шаг выводов 0,5 мм)

Высокоскоростная последовательная передача данных с помощью встроенной двухпроводной синхронной шины.

The diagram of the LED drivers with 2-wire serial bus control

Светодиодные драйверы для 4-разрядных семисегментных дисплеев: TB62785NG/FTG [новый продукт]

  • Двухпроводной интерфейс управления, состоящий из линий SDA (последовательная линия данных) и SCLK (последовательная линия тактирования), помогает упростить схему подключений.
  • Так как разным драйверам можно присвоить различные ID, их можно подключить к одной шине.
Part Number Digit Output LED Outputs Input Frequency Input Voltage Max Current Error Brightness Adjustment Package
Count Ratings Recommended Current Range ch Ratings Recommended Current Range VCC VDD Output-to-Output IC-to-IC
TB62785NG 4 17 V / 0.4 A ≤ 0.32 A 8 17 V / 50 mA ≤ 40m A CLK ≤ 15 MHz 4.5 to 17 V 4.5 to 5.5 V ±7% ±15% 4-bit SDIP24
TB62785FTG VQFN24
Характеристики светодиодного драйвера для семисегментного дисплея
  • Возможно управление семисегментным светодиодным дисплеем с общим анодом с максимум четырьмя разрядами.
  • Разряды сканируются с частотой 480 Гц (как правило) в динамическом режиме.
  • Ток, подаваемый на светодиодные индикаторы, контролируется единственным внешним резистором.
  • Несколько светодиодных драйверов можно расположить каскадно с помощью контакта DATA-OUT.
  • Яркость регулируется программно в 16 ступеней (включая выключение и 100 % яркости) через вход данных. Для всех разрядов она задается одинаковой.
  • Семисегментный декодер встроен для контроля точечной матрицы (4 × 8) светодиодного дисплея.
  • Корпуса:
    TB62785NG: SDIP24 (шаг выводов — 1,778 мм)/TB62785FTG: VQFN24 (5 × 5 мм, шаг выводов — 0,5 мм)

The diagram of the 7-segment LED display driver

Оценочная плата
Демонстрационная плата, представленная ниже, позволяет проверить работу TB62785.
Ее можно использовать для ускорения разработки своего изделия или устройства для отображения информации на основе семисегментных индикаторов.

Evaluation Board

Управление ЖК-экраном

Оценочная плата TMP19A31 Подробнее

TMP19A31 Evaluation Board and Axell Corporation's AX51301 Evaluation Board

Демонстрация оценочной платы

Управление двигателями

Иллюстрация управления двумя двигателями
(* Устройства, имеющие одинаковую
последнюю цифру артикула,
имеют одинаковых интерфейс)

Серия TB67S14x драйверов униполярных двигателей и серия TB67S10x драйверов биполярных двигателей имеют одинаковый интерфейс управления.

Управлять униполярным и биполярным двигателем может одна система.

Драйверы униполярного шагового двигателя 84 В/3,0 А
Серия TB67S14x

  • Не требуется токоограничивающий резистор
  • Для всей серии: режимы полного шага, 1/2 и 1/4 шага
    Только для TB67S149: режимы 1/8, 1/16 и 1/32 шага
  • Входное сопротивление во включенном состоянии:  0,25 Ом (тип.)
  • Защитное отключение при перегреве (TSD), защита от перегрузки по току (ISD), сброс при включении питания (POR)
  • Поддержка импульсного и фазового интерфейса управления
  • Корпуса: WQFN48, HSOP28, HZIP25, SDIP24

Драйверы двухфазных биполярных шаговых двигателей 50 В/4,0 А серии TB67S10x

  • Стабильный регулятор тока с высоким КПД (технология Advanced Dynamic Mixed Decay)
  • Выходной ток: 4,0 А (макс.)
    (* для TB67S105 3,0 А (макс.))
  • Для всей серии: режимы полного шага, 1/2 и 1/4 шага
    Для TB67S103A/109A: режимы работы шагового двигателя с 1/8, 1/16 и 1/32 шага
  • Выходное сопротивление во включенном состоянии: 0,49 Ом (тип.) (сторона высокого напряжения (H) и сторона низкого напряжения (L))
    (* 0,6 Ом (тип.) для TB67S105)
  • Защитное отключение при перегреве (TSD), защита от перегрузки по току (ISD), сброс при включении питания (POR)
  • Поддержка импульсного, последовательного и фазового интерфейса управления
  • Корпуса: WQFN48, HTSSOP48, HZIP25, SDIP24

Фигурки и рамы (управление шаговым двигателем)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67S141FTG 45 84 0.25 Phase WQFN48 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S101AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Phase WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S149FTG 45 84 0.25 Clock WQFN48 Unipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S109AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Clock WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Clock-controlled, micro-step
TB67S145FTG 45 84 0.25 Serial WQFN48 Unipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S105FTG 50 50 0.6 (H+L) Serial WQFN48 Bipolar Y Y Y Designed specifically for amusement applications
TB67S158FTG 60 80 0.5 / 2ch Multi (clock / serial / full-parallel) WQFN48 Unipolar Y Y Y Parallel control
TB67H400AFTG/FNG 50 50 0.49 (H+L) Parallel WQFN48 (FTG)
HTSSOP48 (FNG)
Bipolar Y Y Y Parallel control

Затворы и барабаны (управление шаговым двигателем)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage On-Resistance (Ω) Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown (TSB) Low Voltage
TB67S141NG/HG 45 84 0.25 Phase SDIP24 Unipolar Y Y Y Phase-controlled
TB67S142NG/HG 45 84 0.25 Clock SDIP24 Unipolar Y Y Y Clock-controlled
TB67S158NG 60 80 0.5 / 2ch Full-parallel / Serial SDIP24 Unipolar Y Y Y 8-channel MOSFET array
TB67H400ANG/HG 50 50 0.49 (H+L) Parallel SDIP24 Bipolar Y Y Y STM and DCM drive modes

Ковш и другие подвижные части (управление двигателем постоянного тока)

Part Number Max. Supply Voltage Max. Output Voltage Max. Output Current Input Interface Package Applications Diagnostic Functions Remarks
Overcurrent Thermal Shutdown
(TSB)
Low Voltage
TB67H400ANG/HG 50 50 4.0 A / 2 ch,
8.0 A / 1 ch
4mode SDIP24 (NG) HZIP25 (HG) 2-ch or 1-ch DC motors Y Y Y 2-ch or 1-ch variable DCM
TB6643KQ 50 50 4.0 A / 4.5 A 4mode SIP7 1-ch DC motor Y Y Y 1-ch DCM

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.