Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

FM-тюнеры

icon_fm_turner

Радиочастотные устройства для FM-тюнеров

fm_00

Рекомендованные продукты

Applications Package USC ESC fSC S-Mini SSM VESM
Type
AGC PIN diode Single 1SV307 1SV308

Schottky

barrier

diode

Single 1SS315 JDH2S01FS
Dual 1SS295 JDH3D01S JDH3D01FV
Applications Package PW-Mini S-Mini UFM
Type
RF Amp Bi-Tr MT3S20P
MT3S19 MT3S15TU
MT3S21P MT3S19TU
MT3S22P MT3S20TU

* Новый продукт

Applications Package S-Mini
Type
Tuning

Varicap

diode

Dual 1SV228

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.