Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Телевизоры

icon_tv

Эволюция телевизионных услуг не знает границ. Появляется все больше привлекательных услуг, которые стараются обратить на себя наше внимание. Телевизионное вещание высокой четкости обеспечивает превосходный звук и изображение. Телевизионное вещание стандартного разрешения предлагает программирование нескольких каналов и различные услуги передачи данных, а также услуги телевидения для сотовых телефонов и транспортных средств, например автомобилей. Сегодня также доступны IPTV-услуги, представляющие собой смесь телевидения и интернет-контента, телевизоры со светодиодной подсветкой, 3D-телевизоры и тому подобное. Более того, сегодня телевизоры используются уже не только для просмотра телевизионных программ. На них можно просматривать фотографии и видеозаписи с цифровых камер, записывать телевизионные программы и передавать данные в обоих направлениях через подключение к Интернету. Телевизоры становятся все более похожими на домашние мультимедиа-центры. Компания Toshiba предлагает комплексные решения для широкого спектра применения: от традиционных аналоговых до новейших цифровых телевизоров.

Digital TVs Block Diagram

Для просмотра рекомендованных продуктов нажимайте на соответствующие цветные блоки.

Digital TVs Block Diagram

Broadcasting Communication Sensor System Control Display Interface Storage Power Supply Power Management General-purpose

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.