Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Индукционные варочные панели

icon_ihcook

Индукционные варочные панели подают энергию непосредственно к посуде с помощью индукционного нагревателя. Как правило, индукционные варочные панели можно использовать для обжарки и как гриль. Уровень нагрева для готовки можно регулировать в диапазоне от очень высокого до низкого (тушение). БТИЗ-транзисторы используются для индукционных нагревателей, в микроконтроллерах управления температурой и оптопарах для вентиляторов охлаждения в схемах управления и т. п. Сегодня широко доступны индукционные варочные панели, которые хорошо работают с алюминиевыми кастрюлями. ИС корректировки коэффициента мощности (PFC) или БТИЗ-транзисторы используются в схемах источников питания, чтобы сохранять гармонику входного тока ниже предела IEC.

Induction Cooktops Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Cooktops Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Микрокомпьютер Микрокомпьютер PFC Оптопара Оптопара БТИЗ-транзистор БТИЗ-транзистор

Рекомендованные продукты

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.