Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Посудомоечные машины

icon_dishwasher

Инверторный двигатель обеспечивает мощный поток воды с малыми вибрациями и шумом. БТИЗ-транзисторы используются в драйвере двигателя и в микроконтроллерах для общего управления. Симисторы и оптопары используются для управления нагревателем для стерилизации горячим воздухом. Оптопары также используются для управления подачей воды и сливными клапанами.

Dishwashers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Dishwashers Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Рекомендованные продукты

Applications Semiconductor Recommend Device Features
Dryer fan Motor controllers?Drivers TB6586FG / AFG / BFG Brushless DC motor controller
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6633FNG / AFNG
Pump Circuit Motor Driver TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Drain Motor IPDs TPD4144AK / AK
Water Supply Valve Motor controllers?Drivers TC78H600FTG / FNG 2 ch H-SW
TB62216FG / FTG / FNG
TB67H301FTG / FNG 1 ch H-SW
TB62210FNG Stepping motor
TB62212FTAG / FNG Drivers
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.