Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Индукционные рисоварки

icon_ricecooker

Индукционные рисоварки специально разработаны для эффективного нагрева внутренней кастрюли — так создаются идеальные условия для приготовления риса. Модели с индукционным нагревом популярны не только в Японии, но и в других странах Азии. Они отличаются от рисоварок другого типа нагрева более высокой тепловой эффективностью и низким энергопотреблением. Индукционный нагрев позволяет быстро приготовить идеальный рассыпчатый рис на повышенных температурах. БТИЗ-транзисторы применяются для индукционного нагрева и используются в оптопарах с симисторным выходом для управления нагревателями. Микроконтроллер выполняет общее управление, а транзисторы контролируют вентилятор охлаждения. Модели высшего класса оснащены боковым нагревателем в дополнение к нижнему нагревателю, чтобы обеспечить больший нагрев. В некоторых моделях также есть верхняя нагревательная спираль, предотвращающая образование капель воды на крышке в режиме нагрева. Транзисторы БТИЗ используются для включения и выключения этой спирали.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

МикрокомпьютерОптопараОптопараОптопараДрайвер двигателяБТИЗ-транзистор

Рекомендованные продукты

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.