Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Стиральные машины

icon_washingmachine

В современных стиральных машинах инверторное управление используется как для стирки, так и для отжима. Инверторное управление помогает уменьшить шум и вибрацию при стирке и отжиме и позволяет стиральной машине регулировать количество воды и крутящий момент двигателя в зависимости от загрузки белья. БТИЗ-транзисторы используются в драйвере двигателя и в микроконтроллерах для общего управления. Кроме того, используется интеллектуальное силовое устройство (IPD) для приведения в действие насоса подачи воды центрифуги. ИС корректировки коэффициента мощности (PFC) или БТИЗ-транзисторы используются в схемах источников питания, чтобы сохранять гармонику входного тока ниже предела IEC.

Washing Machines Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Washing Machines Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Рекомендованные продукты

Applications Semiconductor Recommended Device Features
Drain Valve Motor Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Water Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Softener Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Bath Water Pump Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Dryer Heater Photocouplers TLP360J / TLP267J Phototriac coupler
IGBT⁄MOSFET Driver Photocouplers TLP155E: 0.6A Output
TLP5701: 0.6A Output
TLP5751: 1A Output, Rail-to-rail Output
IGBT⁄MOSFET drive
Applications Semiconductor Recommended Device Features
Dryer Fan Motor Controllers/Drivers TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Circulating Pump IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Motor Controllers/Drivers TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
PFC Control PFC(IC) TB6818FG Reduced PFC transformer humming
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.