Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Water Heater

Водонагреватель

icon_boiler

Водонагреватели делятся на три большие категории: газовые, электрические и работающие на солнечных батареях. Кроме того, сейчас предлагается много водонагревателей с использованием электрического теплового насоса под названием EcoCute. В системе электрического теплового насоса используется тепло, извлеченное из воздуха, для нагрева воды. Это помогает экономить деньги на электроэнергии, используя электропитание в ночное время. Таким образом можно сбалансировать нагрузку на электростанции в дневное и ночное время. Горячая вода циркулирует в ванных комнатах, системах напольного отопления и т. п. Вода доводится до температуры, указанной с помощью пульта дистанционного управления (CLC-связь), путем смешивания горячей и холодной воды в соответствующем клапане. Микроконтроллеры используются для управления главным блоком и пультом дистанционного управления. ИС общей линии связи (CLC) также является важным компонентом. Кроме того, для двигателя насоса используется IPD (инвертор на одной микросхеме). Как и в случае с кондиционерами, электрический тепловой насос накапливает тепло путем сжатия и расширения хладагента. Можно также использовать 32- или 8-разрядный микроконтроллер с аналоговыми функциями. ИС корректировки коэффициента мощности (PFC) или БТИЗ-транзисторы используются в схемах источников питания, чтобы сохранять гармонику входного тока ниже предела IEC.

Water Heater Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Water Heater Block Diagram

Communication Interface Sensor Motor Solenoid System Control System Control Sensor Motor Solenoid Interface Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

Рекомендованные продукты

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.