Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Солнечные инверторы

Солнечный инвертор, также называемый подсистемой регулирования мощности, соединен с несколькими фотоэлектрическими панелями. Он преобразует постоянный ток в постоянный  и в переменный. Каждый инвертор подключен к электросети.

Это пример схемы инвертора для использования солнечной энергии (подсистема регулирования мощности).

Рекомендованные продукты

Выходная мощность (кВт) До 1,5 До 3 До 4,5 До 6
Переключатель инвертора Силовые МОП-транзисторы
высокого напряжения
Вход 150 В постоянного тока /
вход 200 В постоянного тока
TK39N60W5
TK62J60W5
TK35N65W5
TK49N65W5
TK62J60W5
TK62N60W
TK49N65W5
БТИЗ-транзистор Вход 100 В переменного тока /
вход 200 В переменного тока
GT30J341
GT50J342
GT30J341
GT50J342
Схема управления Микроконтроллер для управления
инвертором
TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG
TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG
TMPM375FSDMG,TMPM376FDDFG **, TMPM376FDFG
Микроконтроллер для управления
вольтодобавочным устройством
Микроконтроллер для
управления
связью
TMPM369FDFG, TMPM369FDXBG
TMPM368FDFG, TMPM368FDXBG
Переключатель
вольтодобавочного устройства
Силовые МОП-транзисторы
высокого напряжения
Выход до 300 В постоянного тока / TK39N60X
TK62N60X
TK62N60X
TK100L60W
Выход до 700 В постоянного тока
БТИЗ-транзистор Выход до 300 В постоянного тока GT50JR22 GT50JR22
Блокирующий диод Диоды Шоттки на основе
карбида кремния
Выход до 300 В постоянного тока /
выход до 700 В постоянного тока
TRS12N65D
TRS16N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS24N65D
Привод затвора МОП-транзистора Оптопары От 0,6 до 6,0 А
Максимальный выход
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5702
TLP352
TLP152
TLP358H

** В разработке

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.