Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Микроконтроллеры для управления объективами

Спрос на IP-камеры наблюдения непрерывно растет, а благодаря интеграции с системами анализа изображений они становятся всё более интеллектуальными. Toshiba предлагает широкий ассортимент продуктов для различных сфер применения, включающий микроконтроллеры, высокоинтегрированные процессоры, БИС распознавания изображений, устройства для хранения данных и флеш-память. 

Мы предлагаем линейку микроконтроллеров для управления объективами, идеально подходящих для компактных систем с низким энергопотреблением. Изделия группы M340 из серии TX03 (TMPM342 и TMPM343) включают не только аналоговые схемы корректировки оптического размытия и управления объективами и системами, но и драйверы двигателей. Продукты группы M340 из серии TX03 представляют собой универсальные устройства, которые управляют модулями объективов. Высокопроизводительное ядро ARM® Cortex®-M3 и программируемый сервоконтроллер и контроллер последовательностей сопроцессора в серии TX03 обеспечивают высокоскоростную обработку и бесперебойное управление двигателем с использованием встроенного программируемого генератора импульсов и функции шагового исполнения микропрограмм с высокой разрешающей способностью.

Микроконтроллеры для управления объективами

Блок-схема системы камеры видеонаблюдения

Блок-схема системы камеры видеонаблюдения

Функции микроконтроллеров для управления объективами

Универсальный микроконтроллер в компактном корпусе для управления двигателем объектива

Универсальный микроконтроллер в компактном корпусе для управления двигателем объектива

TMPM342FYXBG 
VFBGA142 Шаг 7 ×7 □0,5 мм

Питание по сети Ethernet (PoE) для снижения энергопотребления
  • В дополнение к высокопроизводительному процессору ARM® Cortex®-M3 эти продукты оснащены программируемым сервоконтроллером и контроллером последовательностей сопроцессора Toshiba в качестве подпроцессора. Распределенная обработка данных сокращает нагрузку на центральный процессор. Кроме того, снижение рабочей частоты сокращает энергопотребление.

Питание по сети Ethernet (PoE) для снижения энергопотребления

Низкий уровень шума и быстрое управление за счет шагового исполнения микропрограмм с высокой разрешающей способностью
  • Встроенный 7,5-канальный драйвер H-SW с функцией шагового исполнения микропрограмм с семиразрядной разрешающей способностью обеспечивает безотказное управление объективом.

  • Пример конфигурации
    ・ШИМ микрошагов
    ・Частота: 400 кГц
    ・Разрешение: 128 шагов / 90 градусов
    ・Скорость двигателя: 1320 имп./с

Низкий уровень шума и быстрое управление за счет шагового исполнения микропрограмм с высокой разрешающей способностью

Идеальный диапазон рабочих температур для промышленного применения
  • Гарантированная работа при температуре от –40 до +85 °C, благодаря чему возможно применение в холодных регионах.

Линейка микроконтроллеров для управления объективами

Микроконтроллеры с широким диапазоном характеристик для разных типов объективов и конфигураций двигателей. Чтобы получить дополнительную информацию, щелкайте по рекомендуемым микроконтроллерам.


Функция

Способ управления
Примеры типов объективов и конфигураций двигателей
Тип объектива, пример 1 Тип объектива, пример 2 Тип объектива, пример 3
Масштабирование uStep STM + PI STM + PI STM + PI
Фокус uStep STM + PI STM + PI STM + PI
Ирисовая диафрагма DC-Iris VCM + Холл VCM + Холл
P-Iris uStep STM+PI
Сдвиг фильтра VCM VCM VCM
STM STM + PI
Необходимый драйвер H-SW 6 каналов 7 каналов 7 каналов
Необходимое управление μStep 2 канала 2 канала 3 канала
Рекомендуемый микроконтроллер TMPM342FYXBG
ПЗУ: 256 КБ, ОЗУ: 36 КБ
TMPM343F10XBG ПЗУ: 1024 КБ, ОЗУ: 64 КБ
TMPM343FDXBG ПЗУ: 512 КБ, ОЗУ: 48 КБ
Главные характеристики рекомендуемого микроконтроллера

Максимальная рабочая частота: 40 МГц
Программируемый сервоконтроллер и контроллер последовательностей (один блок)
16-разрядный аналого-цифровой дельта-сигма-преобразователь (∆Σ) (40 мкс)
12-разрядный АЦП (1 мкс)
10-разрядный ЦАП
Интерфейс датчика Холла, усилитель сигнала гиродатчика, выход программируемого фазового генератора высокого разрешения (макс. разрешение 160 МГц)
7,5-канальный драйвер H-SW (включающий два блока микрошаговых драйверов)

Максимальная рабочая частота: 50 МГц
Программируемый сервоконтроллер и контроллер последовательностей (четыре блока)
12-разрядный АЦП
10-разрядный ЦАП
Интерфейс датчика Холла, усилитель гиродатчика, усилитель для датчика MR
Выход программируемого фазового генератора высокого разрешения (макс. разрешение 200 МГц)
8-канальный драйвер H-SW (включающий три блока микрошаговых драйверов)

VCM: линейный двигатель
STM: шаговый двигатель

Список продуктов

Будет показан список микроконтроллеров для управления объективом.

Запрос информации и образцов

Чтобы получить информацию об образцах продуктов или сделать запрос о микроконтроллерах Toshiba, обратитесь к дистрибьютору, указанному на нашей веб-странице «Онлайн-покупка», или к местному авторизованному агенту Toshiba.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.