Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интеллектуальные счетчики

icon_smart_meter

Интеллектуальные счетчики (цифровые счетчики электроэнергии со встроенными модулями связи), все шире используемые во всем мире, должны обеспечивать точное считывание показаний, быть способными работать в различных системах обмена данными и иметь высокую степень интеграции на уровне схем. Компания Toshiba предлагает полномасштабные решения для интеллектуального учета, включающие процессорные ядра ARM Cortex™-M, измерительные микроконтроллеры, микроконтроллеры связи и дискретные компоненты.

Рекомендованные продукты

Click on the colored blocks to view recommended products.

Smart Meters Block Diagram

Solenoid Sensor System Control Communication Interface Interface Power Supply Power Management General-purpose



Изоляция сигналов
  • Оптопары
    Оптопары с транзисторными выходами, позволяющие передавать данные со скоростью до нескольких килобит в секунду: TLP293, TLP183, TLP385
    Оптопары с интегральными выходами, позволяющие передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с: TLP2301
    Оптопары с интегральными выходами, позволяющие передавать данные со скоростью до 1 Мбит/с: TLP2309, TLP714
    Оптопары с интегральными выходами, позволяющие передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с: TLP2366, TLP2766

  • Для использования на внешних выходах
    Фотореле (1-form-a): TLP240J, TLP797J
Для систем предотвращения несанкционированного доступа
  • (мониторы открытия и закрытия дверей, магнитные системы обнаружения для предотвращения краж электроэнергии)
    Магнитные датчики с цифровыми выходами
Applications Semiconductor Recommend Device Features
For unauthorized access prevention applications
(door open-close monitors, magnetic detection for anti-electricity stealing)
Magnetic sensors TCS10SPU / TCS10SLU / TCS11SLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
Low current consumption (5.5μA (Typ.))
UFV package
TCS10NPU / TCS10NLU / TCS11NLU
TCS10DPU / TCS10DLU / TCS11DLU High sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=1.8 mT (Typ.))
SOT-23F package
TCS20DPR / TCS20DLR Standard sensitivity.
(Magnetic flux density |BON|=3.4 mT (Typ.))
SOT-23F package

Категории связанных устройств

Микроконтроллеры
Линейные интегральные схемы общего назначения
Логические ИС общего назначения
Транзисторы
  • Высоковольтные МОП-транзисторы: серия TKxx
  • Низковольтные МОП-транзисторы: Серия U-MOSⅧ-H
  • МОП-транзисторы для усиления слабых сигналов (Small-Signal MOSFET, SSM): серия SSM
Диоды

* ARM, Cortex и Thumb являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited в ЕС и других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.