Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Микроконтроллеры для портативных информационных устройств

Портативные информационные устройства Сенсорный экран КМОП-матрица Высокоскоростные USB-соединения Вывод звука Встроенные средства отладки Внешняя шина данных Цепь управления питанием Обнаружение колебаний частоты (OFD) ЖК-экран Функция часов Подключение SD-карты и SDIO-устройства

Сенсорный экран

КМОП-матрица

Высокоскоростные USB-соединения

  • USB-устройство (High-Speed)
  • USB-устройство (Full-Speed)
  • USB-хост (Full-Speed)

Вывод звука

Встроенные средства отладки

  • DSU
  • JTAG

Внешняя шина данных

  • До 16 бит
  • До 32 бит

Цепь управления питанием

Обнаружение колебаний частоты (OFD)

ЖК-экран

Ниже приведены примеры предлагаемых продуктов. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с нами.

Цветной TFT-экран
  • 16-разрядный WVGA
  • 16- и 24-разрядный VGA
  • 16-разрядный WQVGA
Цветной STN-экран
  • 12-разрядный VGA
  • 8-разрядный QVGA
STN-экран в оттенках серого
  • VGA
Монохромный STN-экран
  • VGA
  • QVGA

Функция часов

Подключение SD-карты и SDIO-устройства

  • SDHC (50 МГц, 32 ГБ)
  • Одноразрядное последовательное подключение (режим SPI)
  • Карты памяти SD и SDIO

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.