Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Микроконтроллеры для принтеров и МФУ

Цветные принтеры обеспечивают все лучшее качество изображения. Разработанные для принтеров полупроводники Toshiba можно использовать в различном оборудовании для быстрой и точной печати с четкими цветами. В современном деловом мире требуются легко интегрируемые решения с подключением к Интернету. Принтеры развились до такой степени, что стали центром сети, в которой пользователи могут общаться и обмениваться данными, а также копировать и сканировать документы.
Компания Toshiba существенно помогает заказчикам разрабатывать многофункциональные принтеры, предоставляя матрицы, микроконтроллеры управления системой, SoC обработки изображений и аналоговые ИС.

Основная концепция продукта

Согласно конфигурации системы микроконтроллеры, управляющие механизмом многофункционального принтера, должны обладать различными функциями для управления печатью, подачей бумаги и температурой нагревателя. Блок отображения должен включать компоненты для управления панелью дисплея, например ЖК-экран, кнопки и сенсорную панель. Toshiba предлагает наилучшие микроконтроллеры для таких задач.

Блок-схема системы

Блок-схема микроконтроллеров (MCU) для принтеров и МФУ

Функции

Возможности микроконтроллеров (MCU) для принтеров и МФУ

Гибкость для работы с различными коммуникационными интерфейсами

  • Built-in USB 2.0 (device) controller

Recommended products >> TMPM367

  • Built-in CAN + USB 2.0 (Host & Device) controller

Recommended products >> TMPM368

  • Built-in CAN + USB 2.0 (Host & Device) + Ethernet Mac controller

Engine Control

  • Engine Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M0 Core Based Microcontroller; TX00 Series  TMPM036 / TMPM037

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M4 Core Based Microcontroller with FPU; TX04 Series  TMPM461 / TMPM462

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M4 Core Based Microcontroller with FPU; TXZ4 Series  TMPM4G

  • Heating Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TX03 Series  TMPM380 / TMPM383

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H

Input Part, Option Control

  • Scanner Control, ADF Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M0 Core Based Microcontroller; TX00 Series  TMPM036 / TMPM037

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TX03 Series  TMPM365 / TMPM367 / TMPM368 / TMPM369

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M4 Core Based Microcontroller with FPU; TX04 Series  TMPM461 / TMPM462

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M4 Core Based Microcontroller with FPU; TXZ4 Series  TMPM4G

Display Section

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M0 Core Based Microcontroller; TX00 Series  TMPM037

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TX03 Series  TMPM330 / TMPM332 / TMPM333

Power Supply

  • Power Monitor

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M0 Core Based Microcontroller; TX00 Series  TMPM061

  • Стандартные продукты
  • Встроенный контроллер USB 2.0 (устройство)
  • Встроенный контроллер CAN + USB 2.0 (хост и устройство)
  • Встроенный контроллер CAN + USB 2.0 (хост и устройство) + Ethernet Mac

Title

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.
* All other company names, product names, and service names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

План развития микроконтроллеров (MCU) для принтеров и МФУTMPM362F10FGTMPM36BF10FGTMPM36BFYFGTMPM361F10FGTMPM367FDFGTMPM367FYFGTMPM367FWFGTMPM367FDXBGTMPM367FYXBGTMPM367FWXBGTMPM366FDFGTMPM366FYFGTMPM366FWFGTMPM366FDXBGTMPM366FYXBGTMPM365FYXBGTMPM368FDFGTMPM368FDXBGTMPM363F10FGTMPM364F10FGTMPM369FDFGTMPM369FDXBGTMPM369FYFGTMPM369FYXBG

* NANO FLASH является товарным знаком компании Toshiba Corporation.
* ARM и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании ARM Limited в ЕС и других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.