Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Носимые устройства

Повседневные вещи становятся умными

Wearable Devices: Making Everyday Items Smart

Технологии интеллектуальных носимых вещей быстро входят в нашу повседневную жизнь.  Теперь часы, очки, мониторы активности и многие другие носимые вещи получили новые технические возможности.
 
Находящиеся в постоянном контакте с телом, носимые устройства особенно подходят для занятий спортом и медицинских целей.  Устройства для измерения показателей тела помогают эффективнее тренироваться, а средства слежения за физиологическими показателями организма улучшают медицинскую диагностику и лечение. Дополняющие реальность умные очки способны рассказывать о местности, давать навигационные указания, проводить экскурсии по особым местам и открывать еще много других возможностей.
 
Благодаря полупроводниковым инновациям продукты Toshiba представляют собой основу технологий носимых устройств.  Ведущие достижения компании Toshiba в различных сферах, таких как разработка маломощных микроконтроллеров и памяти высокой плотности, интеграция РЧ-устройств и датчиков, беспроводная связь и зарядка, позволят вам представить на рынке востребованные носимые устройства с непревзойденными функциями.

Продукты для носимых устройств

ApP Lite™ TZ1200 Applications (Video)

Воспроизведение аудио и видео

Храните и быстро воспроизводите большие файлы мультимедиа, используя память eMCP или e•MMC™.  Память MCP, собранная с использованием передовой технологии трехмерной укладки микросхем, представляет собой настраиваемую комбинацию флеш-памяти NAND, маломощной памяти DDR-RAM и контроллера NAND в одном компактном, тонком корпусе.  Память e•MMC™ также содержит в одном корпусе флеш-память NAND и контроллер NAND. Оба решения памяти соответствуют высоким требованиям современных мультимедийных устройств.

Audio/Video Playback Block Diagram

Мониторинг активности и здоровья

Находясь в контакте в телом, носимые устройства способны следить за физиологическими показателями владельца и могут использоваться в различных целях — от планирования идеальной тренировки до лечения сердца. Toshiba’s ApPLite™ TZ1001 содержит высокопроизводительный микроконтроллер для обработки входных данных от многих датчиков, акселерометр для измерения движения, 8-мегабитную флеш-память NOR для хранения информации, а также РЧ-схему и маломощный контроллер Bluetooth®, который обеспечивает беспроводную связи малой мощности. Все это объединено на одной микросхеме для уменьшения количества компонентов и упрощения конструкции.

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™

Запись видео и документирование повседневной жизни

Записывайте памятные моменты своей жизни в высококачественные видеоролики, используя КМОП-матрицы Toshiba. Новая 20-мегапиксельная 1,12-микронная КМОП-матрица T4KA7 обеспечивает разрешение 1080p и использует технологию высокоскоростного контура, которая обеспечивает захват полноразмерных изображений с частотой 22 кадра в секунду. Благодаря оптической высоте 1/2,4 дюйма матрица T4KA7 позволяет создавать модули камеры высотой 6 мм и меньше для ультратонких и сверхлегких устройств. T4K82 позволяет записывать видео Full HD со скоростью, эквивалентной 240 кадров в секунду. А технология Toshiba Bright Mode позволяет увеличить яркость изображения в 4 раза. Благодаря этому, устройства с данной светочувствительной матрицей могут иметь расширенные функции визуализации, включая плавное замедленное воспроизведение и высокоскоростную непрерывную съемку.
 
Сохраняйте свои красивые видеоролики в память eMCP или e•MMC™, а потом делитесь впечатлениями. Toshiba’s TransferJet™ ИС обеспечивает сверхбыструю передачу данных из точки в точку и, позволяя быстро делиться видеороликами без использования проводов. Устройство документирования повседневной жизни можно напрямую подключить к Интернету через ИС WiFi Toshiba или смартфон, используя маломощный контроллер Bluetooth Toshiba.

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

Устойчивость к воздействию окружающей среды

Защита устройства от воды, грязи и пыли — сложная задача для конструкторов, если устройство необходимо подключать для передачи данных или зарядки. Набор микросхем Toshiba для беспроводной зарядки позволяет создать герметичное устройство, устранив необходимость в сменных аккумуляторах или отверстиях в корпусе для подключения источника питания. Набор микросхем передатчика и приемника мощности Toshiba обеспечивает быструю беспроводную зарядку с мощностью 5 Вт. Кроме прочих возможностей, есть функция точного обнаружения посторонних объектов (ОПО) и встроенный цифровой контроллер логики, позволяющий сократить количество компонентов и упростить конструкцию.
 
Сверхбыстрая технология TransferJet™ позволяет надежно передавать большие файлы из герметичных устройств и обратно без использования проводов. Другие устройства, такие как ноутбуки, планшеты или наушники, могут обмениваться данными с устройством по беспроводной связи благодаря маломощному контроллеру Bluetooth Toshiba.

Environmental Resistance Block Diagram

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о решениях носимых устройств Toshiba можно узнать у нас.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.