Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Шлем виртуальной реальности

Шлем виртуальной реальности

Шлем виртуальной реальности (VR-HMD) — это устройство, обеспечивающее эффект погружения благодаря двум нашлемным дисплеям с бинокулярной диспаратностью.
 

Toshiba предлагает оптимальный ассортимент полупроводниковых устройств для применения в шлемах виртуальной реальности, таких как интерфейсный мост HDMI- или DP-входа, процессор приложений для управления системами, светодиодный драйвер для отслеживания положения головы, беспроводная зарядка, энергетические решения и устройства защиты цепей.

Блок-схема

(1) Вход VR-HMD/HDMI с привязкой к ПК

fig01_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS LED Driver Main Processor Interface Bridge

(2) Вход VR-HMD/DP с привязкой к ПК

fig02_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS Bus Switch LED Driver Main Processor Interface Bridge

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.